The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Ελλάδα
  • Επικοινωνία
Εικόνα Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Μενού
    • E-catalogue
    • Λύσεις
    • Για το έργο σας
    • On-line εργαλεία
    • Γνώση και έμπνευση
    • Υποστήριξη
    • Ποιοι είμαστε
    • Download Center
    Λογαριασμός
    • Home
    • Κατάλογος
    • Υλικά προστασίας ισχύος
    • Ρελέ διαρ­ροής βιομηχανικών εγκαταστάσεων & Θερμομαγνητικοί διακόπτες προστασίας κινητήρων
    • Θερμομαγνητικοί διακόπτες προστασίας κινητήρων
    • MZ520N
    Hager MZ520N βοηθητική επαφή για θερμικούς ηλεκτρονόμους κινητήρων, με 1NO+1NC, πλάτος 9 mm και προσαρμογέα ράγας DIN. Κατάλληλη για σήμανση/διασύνδεση κυκλωμάτων ελέγχου, αντέχει AC15 230 V/3,5 A, Ui 690 V, Uimp 6 kV. Βιδωτοί ακροδέκτες για αγωγούς έως 2,5 mm². Αντοχή 100.000 μηχ. και 50.000 ηλεκτρ. κύκλων, IP20. Ιδανική για αξιόπιστη ένδειξη/μεταγωγή σε πίνακες αυτοματισμού.
    EAN
    3250614565106
    Συσκευασία
    1 τμχ
    • Θερμομαγνητικοί διακόπτες προστασίας κινητήρων
    • Θερμομαγνητικοί διακόπτες προστασίας κινητήρων
    • Δείτε περισσότερα

    ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΕΠΑΦΗ 1Α+1Κ ΘΕΡΜΟΜ/ΩΝ ΚΙΝ. MZ520N MZ520N

    Τιμή
    18,71 €
    / τμχ
    18,71 €
    / τμχ
    Προσθήκη σε λίστα
    Προσθήκη σε λίστα

    Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων

    Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων

    Δημιουργία λογαριασμού Συνδεθείτε

    ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΕΠΑΦΗ 1Α+1Κ ΘΕΡΜΟΜ/ΩΝ ΚΙΝ. MZ520N

    MZ520N

    • Τεχνικές ιδιότητες
    • Περιβαλλοντική αξία
    • Τεκμηρίωση
    • Περισσότερα προϊόντα
    Κατεβάστε το φύλλο δεδομένων

    Τεχνικές ιδιότητες

    Ηλεκτρικό ρεύμα
    • Ονομαστικό ρεύμα IN
      1 A
    • Ονομαστικό ρεύμα 230 V AC15
      3,50 A
    Συνδεσιμότητα
    • Είδος σύνδεσης
      Βιδωτοί ακροδέκτες
    • Τρόπος στήριξης
      Προσαρ­μογέας ράγας DIN
    Χωρητικότητα
    • Αριθμός στοι­χείων
      0,50
    Σύνδεση
    • Είδος επαφών
      1NC+1NO
    • Εύκαμ­πτος αγωγός διατομής
      2.5 mm²
    • Διατομή άκαμ­πτου αγωγού
      2.5 mm²
    Τάση
    • Ονομαστική τάση μόνωσης Ui
      690 V
    • Ονομαστική τάση αντοχής σε κρου­στικό ρεύμα Uimp
      6.000 V
    • Τύπος τροφοδοσίας τάσης
      AC
    • Ονομαστική τάση λειτουρ­γίας Ue
      220 - 500 V
    Συχνότητα
    • Συχνότητα
      40 - 60 Hz
    Αντοχή
    • Αριθμός μηχανικών λειτουρ­γιών
      100.000
    • Διάρ­κεια ζωής προϊ­όντος, ηλεκτρική αντοχή σε κύκλους λειτουρ­γίας
      50.000
    Συνθήκες χρήσης
    • Θερμοκρασία λειτουρ­γίας
      -25 - 55 °C
    • Αποθήκευ­ση/μεταφορά θερμοκρασίας
      -25 - 80 °C
    Ισχύς
    • Απώλεια ισχύος στο IN
      0,04 W
    Διαστάσεις
    • Πλάτος
      9 mm
    • Βάθος
      68 mm
    Εξοπλισμός
    • Αριθμός επαφών INV
      0
    • Αριθμός επαφών NC
      1
    Ασφάλεια
    • Κατηγορία προστασίας (IP)
      IP20

    Περιβαλλοντική αξία

    Συμμόρφωση RoHS Ναι
    Σύμφωνο με REACh - Χωρίς SVHC Ναι

    Πιστοποιήσεις και έγγραφα

    REACH declaration MZ520N
    PDF
    Hager RoHS report MZ520N
    PDF

    Λήψεις

    • Εικόνα προϊόντος

      Εικόνα MZ520N | Hager

      Εικόνα προϊόντος MZ520N

    • Φύλλο δεδομένων προϊόντος

      Εικόνα Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος MZ520N | Hager

      Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος MZ520N

      ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΕΠΑΦΗ 1Α+1Κ ΘΕΡΜΟΜ/ΩΝ ΚΙΝ.

      PDF
    • Manual

      Εικόνα Manual en-GB 2025-04-10 | Hager

      Manual en-GB 2025-04-10

      PDF
      4,12 MB
    • Declaration of conformity

      Εικόνα Declaration Of Conformity | Hager

      Declaration Of Conformity

      Declaration of conformity en-GB 2023-11-07

      PDF
      426,64 kB
      Εικόνα Declaration of conformity en-US 2026-07-14 | Hager

      Declaration of conformity en-US 2026-07-14

      PDF
      267,71 kB
    Περισσότερα τεκμηρίωση

    Ανακαλύψτε περισσότερα από αυτήν τη σειρά προϊόντων

      5
    • 1
      MM514N - ΘΕΡΜΟΜΑΓΝΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ 25,0-32,0A MM514N
      MM514N
      ΘΕΡΜΟΜΑΓΝΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ 25, 0-32, 0A
      Τιμή
      114,64 €
      / τμχ
      114,64 €
      / τμχ
    • 2
      MZ530N - ΜΠΟΥΤΟΝ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΑΝΑΓΚΗΣ MZ530N
      MZ530N
      ΜΠΟΥΤΟΝ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΑΝΑΓΚΗΣ
      Τιμή
      54,89 €
      / τμχ
      54,89 €
      / τμχ
    • 3
      MZ531N - ΜΠΟΥΤΟΝ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΜΕ ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ MZ531N
      MZ531N
      ΜΠΟΥΤΟΝ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΜΕ ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ
      Τιμή
      79,88 €
      / τμχ
      79,88 €
      / τμχ
    • 4
      MZ522N - ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΕΠΑΦΗ 1Κ, 1Α/400V MZ522N
      MZ522N
      ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΕΠΑΦΗ 1Κ, 1Α/400V
      Τιμή
      11,15 €
      / τμχ
      11,15 €
      / τμχ
    • 5
      MZ523N - ΠΗΝΙΟ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ MZ523N
      MZ523N
      ΠΗΝΙΟ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ
      Τιμή
      49,06 €
      / τμχ
      49,06 €
      / τμχ

    Προϊόντα και Λύσεις

    • E-catalogue
    • Διανομή ενέργειας
    • Διαχείριση ενέργειας
    • Διαχείριση καλωδίων
    • Αυτοματισμοί κτιρίων
    • Διακοπτικό υλικό
    • Έξυπνo σπίτι

    Επικοινωνία και Υποστήριξη

    • Επικοινωνία
    • FAQs
    • How-to videos
    • On-line Εργαλεία
    • Έντυπα
    • Ακαδημία Hager

    Σχετικά με εμάς

    Οι λύσεις που προσφέρουμε καλύπτουν όλες τις ανάγκες μιας σύγχρονης ηλεκτρολογικής εγκατάστασης και αφορούν τόσο τη διανομή ηλεκτρικής ενέργειας και τη διαχείριση καλωδίων όσο και τις έξυπνες τεχνολογίες διαχείρισης και ελέγχου κτιριακών εγκαταστάσεων.

    Μάθετε περισσότερα για μάς

    • Πολιτική απορρήτου
    • Cookies
    • Αναφορά προβλήματος

    Hager Hellas A.E.B.E.
    Μάτσα 7
    Κηφισιά 14564
    Ελλάδα