ΠΗΝΙΟ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ MZ523N
EAN
3250614565137
Συσκευασία
1 τμχ
Τιμή
45,36 €
/ τμχ
Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων
Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων
Τεχνικές ιδιότητες
Ισχύς
-
Καταναλισκόμενη ισχύς ρεύματος εισόδου5 VA
Ασφάλεια
-
Κατηγορία προστασίας (IP)IP20
Συνθήκες χρήσης
-
Θερμοκρασία λειτουργίας-25 - 55 °C
Τάση
-
Τάση εντολής AC230 - 230 V
-
Τάση εντολής DC0 - 0 V
-
Ονομαστική τάση μόνωσης Ui6.000 V
Διαστάσεις
-
Πλάτος17,50 mm
-
Βάθος68 mm
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Declaration of conformity
Declaration of conformity en-GB 2023-11-07
PDF442,34 kBDeclaration of conformity en-GB 2023-11-07
PDF426,64 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση