The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Ελλάδα
  • Επικοινωνία
Εικόνα Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Μενού
    • E-catalogue
    • Λύσεις
    • Για το έργο σας
    • On-line εργαλεία
    • Γνώση και έμπνευση
    • Υποστήριξη
    • Ποιοι είμαστε
    • Download Center
    Λογαριασμός
    • Home
    • Κατάλογος
    • Υλικά προστασίας ισχύος
    • Ρελέ διαρ­ροής βιομηχανικών εγκαταστάσεων & Θερμομαγνητικοί διακόπτες προστασίας κινητήρων
    • Θερμομαγνητικοί διακόπτες προστασίας κινητήρων
    • MZ527N
    Η βοηθητική επαφή MZ527N της Hager προορίζεται για ένδειξη σφάλματος ή μεταβολής κατάστασης προστατευτικών συσκευών, διευκολύνοντας την εποπτεία και τη διαχείριση της εγκατάστασης. Η συμπαγής σχεδίαση, η εύκολη τοποθέτηση σε ράγα DIN και η υψηλή αξιοπιστία λειτουργίας την καθιστούν ιδανική για πίνακες αυτοματισμού και ελέγχου.
    EAN
    3250614565120
    Συσκευασία
    1 τμχ
    • Θερμομαγνητικοί διακόπτες προστασίας κινητήρων
    • Θερμομαγνητικοί διακόπτες προστασίας κινητήρων
    • Δείτε περισσότερα

    ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΕΠΑΦΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΣ ΣΦΑΛΜΑ 1Κ MZ527N MZ527N

    Τιμή
    34,46 €
    / τμχ
    34,46 €
    / τμχ
    Προσθήκη σε λίστα
    Προσθήκη σε λίστα

    Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων

    Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων

    Δημιουργία λογαριασμού Συνδεθείτε

    ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΕΠΑΦΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΣ ΣΦΑΛΜΑ 1Κ MZ527N

    MZ527N

    • Τεχνικές ιδιότητες
    • Περιβαλλοντική αξία
    • Τεκμηρίωση
    • Περισσότερα προϊόντα
    Κατεβάστε το φύλλο δεδομένων

    Τεχνικές ιδιότητες

    Ηλεκτρικό ρεύμα
    • Ονομαστικό ρεύμα IN
      1 A
    • Ονομαστικό ρεύμα 230 V AC15
      3,50 A
    Συνδεσιμότητα
    • Είδος σύνδεσης
      Βιδωτοί ακροδέκτες
    • Τρόπος στήριξης
      Προσαρ­μογέας ράγας DIN
    Χωρητικότητα
    • Αριθμός στοι­χείων
      0,50
    Σύνδεση
    • Είδος επαφών
      2NO
    • Εύκαμ­πτος αγωγός διατομής
      2.5 mm²
    • Διατομή άκαμ­πτου αγωγού
      2.5 mm²
    Τάση
    • Ονομαστική τάση μόνωσης Ui
      690 V
    • Ονομαστική τάση αντοχής σε κρου­στικό ρεύμα Uimp
      6.000 V
    • Τύπος τροφοδοσίας τάσης
      AC
    • Ονομαστική τάση λειτουρ­γίας Ue
      220 - 500 V
    Συχνότητα
    • Συχνότητα
      40 - 60 Hz
    Αντοχή
    • Αριθμός μηχανικών λειτουρ­γιών
      10.000
    • Διάρ­κεια ζωής προϊ­όντος, ηλεκτρική αντοχή σε κύκλους λειτουρ­γίας
      5.000
    Συνθήκες χρήσης
    • Θερμοκρασία λειτουρ­γίας
      -25 - 55 °C
    • Αποθήκευ­ση/μεταφορά θερμοκρασίας
      -25 - 80 °C
    Ισχύς
    • Απώλεια ισχύος στο IN
      0,20 W
    Διαστάσεις
    • Πλάτος
      9 mm
    • Βάθος
      68 mm
    Εξοπλισμός
    • Αριθμός επαφών INV
      0
    • Αριθμός επαφών NC
      0
    Ασφάλεια
    • Κατηγορία προστασίας (IP)
      IP20

    Περιβαλλοντική αξία

    Συμμόρφωση RoHS Ναι
    Σύμφωνο με REACh - Χωρίς SVHC Ναι

    Πιστοποιήσεις και έγγραφα

    REACH declaration MZ527N
    PDF
    RoHS report MZ527N
    PDF

    Λήψεις

    • Εικόνα προϊόντος

      Εικόνα MZ527N | Hager

      Εικόνα προϊόντος MZ527N

    • Φύλλο δεδομένων προϊόντος

      Εικόνα Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος MZ527N | Hager

      Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος MZ527N

      ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΕΠΑΦΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΣ ΣΦΑΛΜΑ 1Κ

      PDF
    • Manual

      Εικόνα Manual en-GB 2025-04-10 | Hager

      Manual en-GB 2025-04-10

      PDF
      4,12 MB
    • Declaration of conformity

      Εικόνα Declaration Of Conformity | Hager

      Declaration Of Conformity

      Declaration of conformity en-GB 2023-11-07

      PDF
      426,64 kB
      Εικόνα Declaration of conformity en-US 2026-07-14 | Hager

      Declaration of conformity en-US 2026-07-14

      PDF
      267,71 kB
    Περισσότερα τεκμηρίωση

    Ανακαλύψτε περισσότερα από αυτήν τη σειρά προϊόντων

      5
    • 1
      MZ520N - ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΕΠΑΦΗ 1Α+1Κ ΘΕΡΜΟΜ/ΩΝ ΚΙΝ. MZ520N
      MZ520N
      ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΕΠΑΦΗ 1Α+1Κ ΘΕΡΜΟΜ/ΩΝ ΚΙΝ.
      Τιμή
      18,71 €
      / τμχ
      18,71 €
      / τμχ
    • 2
      MM503N - ΘΕΡΜΟΜΑΓΝΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ 0,25-0,4Α
      MM503N
      ΘΕΡΜΟΜΑΓΝΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ 0, 25-0, 4Α
      Τιμή
      62,82 €
      / τμχ
      62,82 €
      / τμχ
    • 3
      MM508N - ΘΕΡΜΟΜΑΓΝΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ 2,5-4,0Α
      MM508N
      ΘΕΡΜΟΜΑΓΝΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ 2, 5-4, 0Α
      Τιμή
      65,43 €
      / τμχ
      65,43 €
      / τμχ
    • 4
      MZ521N - ΚΙΒΩΤΙΟ ΣΤΕΓΑΝΟ ΘΕΡΜΟΜ/ΩΝ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ MZ521N
      MZ521N
      ΚΙΒΩΤΙΟ ΣΤΕΓΑΝΟ ΘΕΡΜΟΜ/ΩΝ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ
      Τιμή
      42,09 €
      / τμχ
      42,09 €
      / τμχ
    • 5
      MZ528N - ΠΗΝΙΟ ΕΛΛΕΙΨΕΩΣ ΤΑΣΕΩΣ 230V
      MZ528N
      ΠΗΝΙΟ ΕΛΛΕΙΨΕΩΣ ΤΑΣΕΩΣ 230V
      Τιμή
      49,06 €
      / τμχ
      49,06 €
      / τμχ

    Προϊόντα και Λύσεις

    • E-catalogue
    • Διανομή ενέργειας
    • Διαχείριση ενέργειας
    • Διαχείριση καλωδίων
    • Αυτοματισμοί κτιρίων
    • Διακοπτικό υλικό
    • Έξυπνo σπίτι

    Επικοινωνία και Υποστήριξη

    • Επικοινωνία
    • FAQs
    • How-to videos
    • On-line Εργαλεία
    • Έντυπα
    • Ακαδημία Hager

    Σχετικά με εμάς

    Οι λύσεις που προσφέρουμε καλύπτουν όλες τις ανάγκες μιας σύγχρονης ηλεκτρολογικής εγκατάστασης και αφορούν τόσο τη διανομή ηλεκτρικής ενέργειας και τη διαχείριση καλωδίων όσο και τις έξυπνες τεχνολογίες διαχείρισης και ελέγχου κτιριακών εγκαταστάσεων.

    Μάθετε περισσότερα για μάς

    • Πολιτική απορρήτου
    • Cookies
    • Αναφορά προβλήματος

    Hager Hellas A.E.B.E.
    Μάτσα 7
    Κηφισιά 14564
    Ελλάδα