The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Ελλάδα
  • Επικοινωνία
Εικόνα Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Μενού
    • E-catalogue
    • Λύσεις
    • Για το έργο σας
    • On-line εργαλεία
    • Γνώση και έμπνευση
    • Υποστήριξη
    • Ποιοι είμαστε
    • Download Center
    Λογαριασμός
    • Home
    • Κατάλογος
    • Υλικά προστασίας ισχύος
    • Ρελέ διαρ­ροής βιομηχανικών εγκαταστάσεων & Θερμομαγνητικοί διακόπτες προστασίας κινητήρων
    • Θερμομαγνητικοί διακόπτες προστασίας κινητήρων
    • MZ522N
    Η βοηθητική επαφή MZ522N της Hager, με μία κανονικά ανοικτή επαφή (1NO), προσφέρει αξιόπιστη σηματοδότηση και μεταφορά κατάστασης σε κυκλώματα αυτοματισμού και ελέγχου. Η συμπαγής κατασκευή, η μεγάλη διάρκεια ζωής και η εύκολη σύνδεση την καθιστούν ιδανική για εφαρμογές παρακολούθησης και διαχείρισης ηλεκτρικών εγκαταστάσεων.
    EAN
    3250614565113
    Συσκευασία
    1 τμχ
    • Θερμομαγνητικοί διακόπτες προστασίας κινητήρων
    • Θερμομαγνητικοί διακόπτες προστασίας κινητήρων
    • Δείτε περισσότερα

    ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΕΠΑΦΗ 1Κ, 1Α/400V MZ522N MZ522N

    Τιμή
    11,15 €
    / τμχ
    11,15 €
    / τμχ
    Προσθήκη σε λίστα
    Προσθήκη σε λίστα

    Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων

    Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων

    Δημιουργία λογαριασμού Συνδεθείτε

    ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΕΠΑΦΗ 1Κ, 1Α/400V MZ522N

    MZ522N

    • Τεχνικές ιδιότητες
    • Περιβαλλοντική αξία
    • Τεκμηρίωση
    • Περισσότερα προϊόντα
    Κατεβάστε το φύλλο δεδομένων

    Τεχνικές ιδιότητες

    Ηλεκτρικό ρεύμα
    • Ονομαστικό ρεύμα IN
      1 A
    Συνδεσιμότητα
    • Είδος σύνδεσης
      Βιδωτοί ακροδέκτες
    Χωρητικότητα
    • Αριθμός στοι­χείων
      0
    Σύνδεση
    • Είδος επαφών
      1NO
    • Εύκαμ­πτος αγωγός διατομής
      2.5 mm²
    • Διατομή άκαμ­πτου αγωγού
      2.5 mm²
    Τάση
    • Ονομαστική τάση μόνωσης Ui
      690 V
    • Ονομαστική τάση αντοχής σε κρου­στικό ρεύμα Uimp
      4.000 V
    • Τύπος τροφοδοσίας τάσης
      AC
    • Ονομαστική τάση λειτουρ­γίας Ue
      220 - 500 V
    Συχνότητα
    • Συχνότητα
      40 - 60 Hz
    Αντοχή
    • Αριθμός μηχανικών λειτουρ­γιών
      100.000
    • Διάρ­κεια ζωής προϊ­όντος, ηλεκτρική αντοχή σε κύκλους λειτουρ­γίας
      100.000
    Συνθήκες χρήσης
    • Θερμοκρασία λειτουρ­γίας
      -25 - 55 °C
    • Αποθήκευ­ση/μεταφορά θερμοκρασίας
      -25 - 80 °C
    Ισχύς
    • Απώλεια ισχύος στο IN
      0,01 W
    Διαστάσεις
    • Πλάτος
      9 mm
    • Βάθος
      68 mm
    Εξοπλισμός
    • Αριθμός επαφών INV
      0
    • Αριθμός επαφών NC
      0
    Ασφάλεια
    • Κατηγορία προστασίας (IP)
      IP20

    Περιβαλλοντική αξία

    Συμμόρφωση RoHS Ναι
    Σύμφωνο με REACh - Χωρίς SVHC Ναι

    Πιστοποιήσεις και έγγραφα

    REACH declaration MZ522N
    PDF
    RoHS report MZ522N
    PDF

    Λήψεις

    • Εικόνα προϊόντος

      Εικόνα MZ522N | Hager

      Εικόνα προϊόντος MZ522N

    • Φύλλο δεδομένων προϊόντος

      Εικόνα Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος MZ522N | Hager

      Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος MZ522N

      ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΕΠΑΦΗ 1Κ, 1Α/400V

      PDF
    • Manual

      Εικόνα Manual en-GB 2025-04-10 | Hager

      Manual en-GB 2025-04-10

      PDF
      4,12 MB
    • Declaration of conformity

      Εικόνα Declaration Of Conformity | Hager

      Declaration Of Conformity

      Declaration of conformity en-GB 2023-11-07

      PDF
      426,64 kB
      Εικόνα Declaration of conformity en-US 2026-07-14 | Hager

      Declaration of conformity en-US 2026-07-14

      PDF
      267,71 kB
    Περισσότερα τεκμηρίωση

    Ανακαλύψτε περισσότερα από αυτήν τη σειρά προϊόντων

      5
    • 1
      MM514N - ΘΕΡΜΟΜΑΓΝΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ 25,0-32,0A MM514N
      MM514N
      ΘΕΡΜΟΜΑΓΝΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ 25, 0-32, 0A
      Τιμή
      114,64 €
      / τμχ
      114,64 €
      / τμχ
    • 2
      MZ520N - ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΕΠΑΦΗ 1Α+1Κ ΘΕΡΜΟΜ/ΩΝ ΚΙΝ. MZ520N
      MZ520N
      ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΕΠΑΦΗ 1Α+1Κ ΘΕΡΜΟΜ/ΩΝ ΚΙΝ.
      Τιμή
      18,71 €
      / τμχ
      18,71 €
      / τμχ
    • 3
      MZ530N - ΜΠΟΥΤΟΝ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΑΝΑΓΚΗΣ MZ530N
      MZ530N
      ΜΠΟΥΤΟΝ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΑΝΑΓΚΗΣ
      Τιμή
      54,89 €
      / τμχ
      54,89 €
      / τμχ
    • 4
      MZ531N - ΜΠΟΥΤΟΝ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΜΕ ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ MZ531N
      MZ531N
      ΜΠΟΥΤΟΝ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΜΕ ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ
      Τιμή
      79,88 €
      / τμχ
      79,88 €
      / τμχ
    • 5
      MZ523N - ΠΗΝΙΟ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ MZ523N
      MZ523N
      ΠΗΝΙΟ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ
      Τιμή
      49,06 €
      / τμχ
      49,06 €
      / τμχ

    Προϊόντα και Λύσεις

    • E-catalogue
    • Διανομή ενέργειας
    • Διαχείριση ενέργειας
    • Διαχείριση καλωδίων
    • Αυτοματισμοί κτιρίων
    • Διακοπτικό υλικό
    • Έξυπνo σπίτι

    Επικοινωνία και Υποστήριξη

    • Επικοινωνία
    • FAQs
    • How-to videos
    • On-line Εργαλεία
    • Έντυπα
    • Ακαδημία Hager

    Σχετικά με εμάς

    Οι λύσεις που προσφέρουμε καλύπτουν όλες τις ανάγκες μιας σύγχρονης ηλεκτρολογικής εγκατάστασης και αφορούν τόσο τη διανομή ηλεκτρικής ενέργειας και τη διαχείριση καλωδίων όσο και τις έξυπνες τεχνολογίες διαχείρισης και ελέγχου κτιριακών εγκαταστάσεων.

    Μάθετε περισσότερα για μάς

    • Πολιτική απορρήτου
    • Cookies
    • Αναφορά προβλήματος

    Hager Hellas A.E.B.E.
    Μάτσα 7
    Κηφισιά 14564
    Ελλάδα