ΚΙΒΩΤΙΟ ΣΤΕΓΑΝΟ ΘΕΡΜΟΜ/ΩΝ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ MZ521N
EAN
3250614565168
Συσκευασία
1 τμχ
Τιμή
38,54 €
/ τμχ
Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων
Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων
Τεχνικές ιδιότητες
Ασφάλεια
-
Κατηγορία προστασίας (IP)IP55
Διαστάσεις
-
Πλάτος80 mm
-
Ύψος158 mm
-
Βάθος125 mm
Υλικά
-
ΥλικόΠολυστερίνη (PS)
Ηλεκτρικό ρεύμα
-
Ονομαστικό ρεύμα25 A
Συνθήκες χρήσης
-
Θερμοκρασία λειτουργίας-25 - 55 °C
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Declaration of conformity
Declaration of conformity en-GB 2023-11-07
PDF442,34 kBDeclaration of conformity en-GB 2023-11-07
PDF426,64 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση