ΑΚΡΟΔΕΚΤΗΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ 3P ΜΠΑΡΩΝ ΣΥΝΔΕΣΕΩΣ KF30M
EAN
3250613760076
Συσκευασία
10 τμχ
Τιμή
15,54 €
/ τμχ
Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων
Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων
Τεχνικές ιδιότητες
Ηλεκτρικό ρεύμα
-
Ονομαστικό ρεύμα63 A
Σύνδεση
-
Διατομή άκαμπτου αγωγού10 mm²
Ασφάλεια
-
Κατηγορία προστασίας (IP)IP20
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Declaration of conformity
Declaration
Declaration of conformity International 2022-09-20
PDF342,73 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση