ΜΠΑΡΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ 3 ΘΕΡΜΟΜΑΓΝΗΤΙΚΩΝ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ KD303M
EAN
3250613740436
Συσκευασία
10 τμχ
Τιμή
13,15 €
/ τμχ
Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων
Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων
Τεχνικές ιδιότητες
Ηλεκτρικό ρεύμα
-
Ονομαστικό ρεύμα63 A
Αρχιτεκτονική
-
Αριθμός πόλων3
Διαστάσεις
-
Μήκος132 mm
Τάση
-
Ονομαστική τάση αντοχής σε κρουστικό ρεύμα Uimp4.500 V
Σύνδεση
-
Διατομή άκαμπτου αγωγού10 mm²
-
Τύπος σύνδεσηςΡάγα φάσης διχαλωτή
Συνθήκες χρήσης
-
Θερμοκρασία λειτουργίας-25 - 55 °C
Χωρητικότητα
-
Αριθμός στοιχείων7,50
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Declaration of conformity
Declaration
Declaration of conformity International 2022-09-20
PDF342,73 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση