ΜΠΟΥΤΟΝ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΑΝΑΓΚΗΣ MZ530N
EAN
3250614565175
Συσκευασία
1 τμχ
Τιμή
52,78 €
/ τμχ
Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων
Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Συμβατά προϊόντα
-
Κωδικοί 14 διαθέσιμα προϊόντα
Κωδικοί
Τεχνικές ιδιότητες
Διαστάσεις
-
Πλάτος72 mm
-
Ύψος80 mm
-
Βάθος104 mm
Ασφάλεια
-
Κατηγορία προστασίας (IP)IP66
Ηλεκτρικό ρεύμα
-
Αποδεκτή τιμή ρεύματος AC16 A
Εξοπλισμός
-
Αριθμός επαφών NC1
-
Αριθμός επαφών NO1
Λειτουργίες
-
Έκδοση ως συσκευή έκτακτης ανάγκηςΝαί
Αντοχή
-
Αριθμός μηχανικών λειτουργιών10.000
Συνθήκες χρήσης
-
Θερμοκρασία λειτουργίας-25 - 55 °C
Υλικά
-
ΥλικόΠλαστικό
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Product datasheet
Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος MZ530N
ΜΠΟΥΤΟΝ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΑΝΑΓΚΗΣ
PDF -
Manual
Manual en-GB 2025-04-10
PDF4,12 MB -
Declaration of conformity
Declaration
Declaration of conformity International 2022-03-01
PDF433,97 kB
Declaration
Declaration of conformity International 2021-12-15
PDF118,09 kB
Declaration Of Conformity
Declaration of conformity en-GB 2023-11-07
PDF426,64 kB
Declaration of conformity en-GB 2023-11-07
PDF442,34 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση