ΘΕΡΜΟΜΑΓΝΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ 0,1-0,16Α MM501N
EAN
3250614435140
Συσκευασία
1 τμχ
Τιμή
57,52 €
/ τμχ
Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων
Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Προαιρετικά αξεσουάρ
-
Βοηθητικές επαφές 3 διαθέσιμα προϊόντα
-
Στεγανά κιβώτια IP55 για θερμομαγνητικούς διακόπτες 1 διαθέσιμα προϊόντα
-
Πηνία εργασίας 1 διαθέσιμα προϊόντα
-
Πηνία έλλειψης τάσης 2 διαθέσιμα προϊόντα
-
Μπάρες γεφύρωσης για υλικά ράγας 3 διαθέσιμα προϊόντα
-
Δείτε περισσότερα 2 άλλα διαθέσιμα προϊόντα
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Τεχνικές ιδιότητες
Ηλεκτρικό ρεύμα
-
Ονομαστικό ρεύμα0,16 A
Διαστάσεις
-
Ύψος140 mm
-
Πλάτος45 mm
-
Βάθος75 mm
Αρχιτεκτονική
-
Στοιχείο ελέγχου/λειτουργίαςΜικρή λαβή αντίχειρα
-
Αριθμός πόλων3
Τάση
-
Ονομαστική τάση αντοχής σε κρουστικό ρεύμα Uimp6.000 V
-
Κατηγορία υπέρτασης σύμφωνα με το IEC 60947-13
-
Τύπος τροφοδοσίας τάσηςAC
Συνδεσιμότητα
-
Τύπος σύνδεσης για έλεγχο και επιπρόσθετη επαφήΒιδωτοί ακροδέκτες
Εξοπλισμός
-
ΣφραγιζόμενοΟχι
-
Με βοηθητική επαφήΟχι
-
Με θερμική προστασίαΝαί
Ασφάλεια
-
Κατηγορία προστασίας (IP)IP20
Εγκατάσταση, τοποθέτηση
-
ΤοποθέτησηΡάγα DIN
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Declaration of conformity
Declaration of conformity en-GB 2023-11-07
PDF442,34 kBDeclaration of conformity en-GB 2023-11-07
PDF426,64 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση