Περισσότερα προϊόντα
Συμβατά προϊόντα
-
Κωδικοί 12 διαθέσιμα προϊόντα
Κωδικοί
Τεχνικές ιδιότητες
Διαστάσεις
-
Ύψος180 mm
-
Πλάτος840 mm
-
Βάθος305 mm
Εξοπλισμός
-
Βάση ερμαρίουΠροφίλ σταθεροποίησης βάσης
Ασφάλεια
-
Κλάση προστασίαςΚατηγορία απομόνωσης I
Εγκατάσταση, τοποθέτηση
-
Κατάλληλο για εξωτερική χρήσηΝαί
Υλικά
-
ΧρώμαΑνοιχτό γκρι
-
ΜεταχείρισηΒερνίκι
-
ΥλικόΑλουμίνιο
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Φύλλο δεδομένων προϊόντος
Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος 35510
ΣΤΗΛΗ ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΑΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ RΙΜΙNI/ORION ΠΟΛΥΕΣΤ.
PDF
Περισσότερα τεκμηρίωση