Hager enrichit son offre KNX avec une passerelle
de communication pour compteurs d'énergie


Hager complète son offre KNX avec une nouvelle passerelle de communication pour compteurs d'énergie électrique, adaptée à la majorité de ses compteurs.

La marque franco-allemande confirme ainsi sa présence dans l’univers KNX et sa volonté de proposer aux intégrateurs, aux bureaux d’études et aux installateurs des solutions de comptage toujours plus simples à installer et à connecter.

 


Connexion infrarouge
automatique

Compatible avec la majorité des compteurs d’énergie Hager* et tous les modes de communication (impulsionnel, Modbus, M-bus), la passerelle de comptage KNX TXF121 se connecte automatiquement grâce à une cellule infrarouge, dès lors qu’elle est positionnée à gauche d’un compteur d’énergie Hager. Elle se distingue aussi par son encombrement réduit : un seul module. Elle s’intègre facilement sur le rail DIN d’un tableau électrique.

 

Passerelle de communication KNX pour compteurs d'énergie électrique Hager

Dans le cadre d’installations tertiaires (commerces, centres commerciaux, hôtels etc.) ou résidentielles (villas, multirésidentiel), la passerelle TFX121 permet notamment de connaître l’état du réseau électrique, la qualité d’énergie, les consommations par zone ou par usage.  

C’est une nécessité, voire une obligation dans le cadre normatif de la RT2012 ainsi que les mesures environnementales de l’IEC 60 364-8-1 et de l’ISO 50 001, qui exigent que les constructions soient équipées d’instruments de mesure de la consommation par zone ou par usage.  

Auto-alimentée par le bus KNX, le TXF121 permet de renvoyer l’ensemble des données de mesure sur n’importe quel superviseur KNX. Il est alors possible de cibler les consommations, d’établir un diagnostic pour mettre en place des actions correctives et d’anticiper les dérives afin d’éviter une surconsommation.  

Disponible en programmation sous ETS pour les grands projets, la passerelle de comptage KNX Hager est également paramétrable en mode Easy, afin de permettre des installations simples et rapides dans un environnement produit Hager. Grâce à la nouvelle passerelle de comptage KNX TXF121, il est désormais possible de renvoyer sur un superviseur Hager domovea paramétré en Easy des données de comptage électrique.

 

 

* sauf ECM140D et ECR140D

 



Téléchargement du
dossier de presse



Votre contact presse

Mélanie Schillinger - Responsable relation medias