Résidence du Village de l'Orée de Méribel (73)
Situé à Méribel à 1650 mètres d’altitude au pied des pistes, le Village de l’Orée, composé de 25 logements et d’un restaurant dispose d’une vue panoramique exceptionnelle sur toute la vallée.
Fiche technique
de la Résidence du Village de l'Orée
À Méribel, le promoteur Promo 6 a imaginé la rénovation du Village de l'Orée comme un ensemble immobilier de prestige à l’esthétisme intemporel. Ici, tout est pensé pour faciliter la vie des occupants via des services para-hôteliers du type conciergerie intégré à la résidence, et leur assurer ainsi un confort maximal.
Armoires : quadro / vegaD / gamma
Distribution de l'énergie : TGBT 400A
Gestion de l'énergie : thermostats KNX Berker
Gestion chauffage : domovea KNX
Partenaires :
Maître d’ouvrage : Promo 6
Architecte : Architectes Partners
Bureau d'étude : Actif
Installateur : Cegelec Chambéry
"C'est un système qui peut par la suite être évolutif puisque la base KNX est déjà en place"
Jean-François Miège - Hager
02:23
Objectif :
intuitif et évolutif
Les concepteurs – bureau d’étude Actif et Architectes Partners – ont opté pour le système de gestion intelligente domovea signé Hager. Sous standard KNX, intuitive et évolutive, cette solution assure ici la gestion du chauffage des appartements. L’équipe de l’agence Cegelec de Chambéry, chargée de la mise en œuvre de l’installation électrique, a été soutenue pendant toute la durée du chantier par la cellule technique de Hager, tant au niveau de la conception et de la réalisation des tableaux électriques que de la mise en place du système proprement dit. Sur ce point spécifique, la jeune ingénieure de Cegelec en charge du chantier, Nada Bassil, ne cache pas sa satisfaction car elle a pu bénéficier d’une formation spécifique sur domovea dans les locaux d’Hager.