Rénovation de l'Intersport de Glisy (80)
À l’occasion de son agrandissement, le magasin Interpsort voit son installation électrique totalement renouvelée. À la clé, plus de sécurité et d’évolutivité.
Fiche technique
du magasin Intersport de Glisy
A Glisy (80), le magasin Intersport fait peau neuve. Outre un agrandissement et un nouvel agencement, c’est toute l’installation électrique qui a été repensée : armoire divisionnaire, maille d’éclairage, ensemble des équipements courant fort et courant faible, goulotte de cheminement jusqu’aux appareillages muraux.
Armoires : gammes quadro et quadro 4
Protection : disjoncteur H3+
Cheminement des câbles : goulottes d’installation GBD
Appareillage : gallery
Partenaires :
Maître d’ouvrage : Prosport
Maître d’œuvre : SAS Coming
Installateur : Sidem Electricité
"Le service Hager, c'est l'échange, la confiance et une très grande réactivité" Bastien Ruet - Sidem
03:03
Objectif :
fiabilité et évolutivité
Des travaux importants pour le maître d’ouvrage Prosport, car le site abrite non seulement un espace de vente mais est également le siège de l’entreprise qui gère l’ensemble des magasins Intersport du Nord de la France. Sa demande, relayée par son maître d’œuvre la SAS Coming : une installation fiable, sécurisée, durable et évolutive. Les travaux ont été menés par l’entreprise Sidem Electricité, qui entretient depuis longtemps une relation de confiance avec son fournisseur de matériel Hager. Ce dernier lui apporte la fiabilité recherchée et la réactivité nécessaire à la bonne réalisation d’un projet comme celui-ci. Ainsi, elle a pu répondre en toute tranquillité à l’ensemble du cahier des charges du maître d’ouvrage. Lequel est pleinement satisfait de sa nouvelle installation qui lui permet d’envisager l’avenir sans stress. Il a aussi salué le « beau » travail d’équipe entre le fabricant, l’installateur et le maître d’œuvre.