Rénovation du Grand Hôtel du Soleil d’Or***** de Megève (74)
C’est au cœur d’une des stations de ski les plus emblématiques de France, Megève, qu’est implanté le Grand Hôtel du Soleil d’Or. Anciennement Grand Hôtel de Megève, cet établissement a été entièrement rénové, repensé et agrandi.
Fiche technique
du Grand Hôtel du Soleil d'Or de Megève
À Megève, la rénovation du Grand Hôtel du Soleil d'Or s’est inspirée de l’histoire des lieux – le bâtiment principal a été construit en 1901 – et de la nature environnante afin de jouer les cartes de l’authenticité et de la convivialité. D’où le choix quasi spontané de recourir à l'appareillage mural Hager de la gamme 1930 pour les chambres et les chalets.
Armoire : Quadro 4
Protection : Disjoncteur boitier moulé H3+
Appareillage mural : Gamme 1930
Logiciel : Hagercad.T
Partenaires :
Maître d’ouvrage : Groupe Millésime
Tableautier : Electro Tableaux
Installateur : Rosaz Energies
"Ce sont des bons produits, fiables et qui sont aussi robustes"
Romain Hoffman - Electro Tableaux
02:59
Objectif :
unicité et exigence
Le design singulier et unique de la collection d'appareillage mural 1930, venu tout droit des années trente, est totalement en phase avec les attentes de la décoratrice. La réussite de ce projet est également à mettre au crédit des entreprises Rosaz Energies et Electro Tableaux, partenaires d’Hager; elles ont reçu un soutien technique appréciable pour la conception, la réalisation et l'installation de l'ensemble des tableaux. Un travail d’équipe qui a permis de satisfaire un client exigeant.