Des solutions sur mesure pour le centre des congrès d’Angers

Hager a fourni la totalité des armoires électriques de forte puissance du chantier de réhabilitation du centre des congrès Jean Monnier d’Angers. Ce grand projet tertiaire a bénéficié de la réactivité, de l’expertise technique et la capacité d’innovation des équipes Hager pour gérer un projet complexe dans des délais serrés.

Vue intérieure du centre des congrès Jean Monnier à Angers

Fiche technique
du Centre des Congrès d’Angers

Entre octobre 2017 et le printemps 2019, le centre des congrès d’Angers Jean Monnier (Maine-et-Loire) a subi de vastes travaux de réhabilitation. L’équipement public a été totalement reconçu : l’auditorium de 1200 places a été réaménagé et des espaces supplémentaires modulables ont été créés, pour un coût total de 21 millions d’euros.

Armoires : TGBT 1600A + 29 tableaux divisionnaires, 13 armoires de protection des équipements scéniques

Protection : disjoncteurs H3+ dont un P630A pour l’évolution de la consommation du Centre des Congrès

Comptage et gestion de l’énergie : H3+ energy, agardio.manager

Partenaires :
Maître d’ouvrage : Angers Loire Métropole
Bureau d’études : AIA ingénierie
Architecte : Frédéric Rolland & Associés
Installateur : Eiffage Énergie Systèmes - Angers
Tableautier : CNAE - Villevêque, Maine-et-Loire

 

Des délais tenus grâce aux boitiers moulés H3+ Energy

Les délais d’installation très serrés ont pu être tenus grâce à une innovation technologique : le boîtier moulé H3+ Energy. Ce composant « deux en un » associe au disjoncteur de forte puissance une solution de comptage d’électricité intégrée, conforme aux obligations de la RT2012 sur le suivi des consommations énergétiques des bâtiments tertiaires. Pensés pour faciliter le travail des professionnels, ils permettent de gagner jusqu’à 80% du temps d’installation par rapport à des composants classiques.




Un TGBT
adapté aux contraintes du local technique

« Au lieu d’un tableau unique de grande hauteur qui aurait correspondu à la solution classique, nous avons conçu et fourni avec Hager deux tableaux plus compacts qui s’intégraient aux contraintes géométriques complexes du lieu, à savoir un local exigu traversé par une poutre porteuse limitant la hauteur sous plafond ».
Frédéric Guichard, co-gérant de CNAE

« Les équipes de Hager et CNAE ont su nous concevoir un TGBT sur-mesure et de belle allure, qui rentrait au chausse-pied ».
A propos des délais serrés et des nombreuses modifications inhérentes à un chantier lourd de rénovation : « Nous avions instauré un dialogue constructif avec CNAE et Hager et nous savions que nous pouvions compter sur leur réactivité en cas d’imprévu ».
Jérémy Machu, responsable Maine et Loire pour Eiffage Énergie Systèmes industriels et tertiaire

« Habituellement la fonction de comptage est assurée par un compteur annexe dissocié du disjoncteur. Nos boîtiers H3+ Energy l’intègrent, et se distinguent par leur compacité ».
Gilles Faivre, responsable technique Tertiaire Hager

 



Les solutions Hager
pour le Centre des Congrès d'Angers

Disjoncteurs boîtiers moulés h3+ version energy, Hager

Disjoncteurs boîtiers moulés h3+

agardio manager hager, gestionnaire énergie tertiaire

Gestion d'énergie agardio.manager

Armoire électrique, armoire métallique classe II, tableau électrique complet, quadro Hager

Armoires et enveloppes quadro


Vous avez un projet similaire ?

Vous pouvez contacter un responsable de votre région pour avoir plus d'informations.

Découvrez nos réalisations

Retrouvez l'ensemble de nos chantiers phares en tertiaire et résidentiel collectif.