Bureaux du Crédit Agricole Brie Picardie

Gestion intelligente du chantier et du bâtiment. Changement d’échelle pour le Crédit agricole Brie Picardie, qui vient de s’installer dans ses nouveaux locaux à Chessy (77). Cet ensemble tertiaire contemporain à haute qualité environnementale bénéficie d’une installation électrique avec TGBT connecté, assurant une exploitation efficace qui répond aux objectifs d’économie d’énergie et d’optimisation des équipements.

Batiment du Credit Agricole Brie Picardie

Fiche technique
du Crédit Agricole Brie Picardie

Programme mixte baptisé Osmose de 14 000 m2, bâtiment de bureaux de 9000 m2 Certifié HQE excellent, à Chessy (77), dans le nouveau quartier des Studios et Congrès, à proximité du parc d’attraction Disney.


Armoires :
TGBT 2000A + 53 Tableaux Divisionnaires, quadro+ et quadro4


Protection :
 h3+ Energy, interrupteur h3+, inverseur de source compact, inverseur de source sur h3+, nouveau contrôleur de commande


Gestion de l’énergie :
agardio.manager, compteurs Modbus


Partenaires :

Maître d’ouvrage : Crédit Agricole Brie Picardie
Maître d’œuvre : PCA-Stream Philippe Chiambaretta Architecte
Promoteur constructeur : Legendre Immobilier
Installateur : EEP Vinci
Tableautier : ETS Delique

 

Prouesse technique pour le TGBT

La plus grosse difficulté du chantier fut peut-être l’implantation du TGBT connecté dans son local : « Il n’était vraiment pas grand et ça n’a pas été facile d’y faire rentrer tout l’équipement », se souvient Damien Dollé (responsable d’affaire EEP).
Christophe Delique : « Il était biscornu, en forme de L ! ». C’est un véritable travail d’équipe qui a permis de résoudre le problème : « Nous avons travaillé en commun pour trouver des solutions techniques, gain de place, etc. Résultat : nous avons un TGBT digne de ce nom ! » conclut Christophe Delique (gérant Etablissement Delique).




Un travail d'équipe rare au service
du projet Crédit Agricole Brie Picardie

« En phase travaux, nous avons eu l’aide d’Hager pour les plans, les schémas, les notes de calcul, et celle du tableautier pour les implantations. Bien sûr, c’est nous qui avons pris en charge la réalisation sur site et l’accompagnement. Il y a donc vraiment un fil conducteur, c’est un travail d’équipe qu’on ne retrouve pas sur tous les dossiers. ».
A propos d’agardio.manager : « Ce sont de nouveaux systèmes qui permettent de mesurer, de compter et de centraliser les informations de consommation d’énergie, et de surveiller l’état physique de l’installation : le moindre défaut ou problème remonte aussitôt, ce qui permet d’analyser les données du site »
Damien Dollé, responsable d’affaire EEP 

« Sur ce dossier, mon client voulait un appui. D’où mon souhait de travailler aussi avec Hager, qui a des cellules de soutien technique très efficaces. Le fait qu’Hager réalise tous les schémas électriques a permis à mon client de passer moins de temps en bureau d’étude. C’est une vraie valeur ajoutée et cela ne grève pas le budget. »
« Un véritable partenariat entre Hager, EEP et nous-mêmes. Tout s’est vraiment bien passé et nous étions tous contents. C’est important de le souligner. Ce n’est pas tous les jours qu’il y a une telle entente sur chantier »
 
Christophe Delique, gérant Etablissement Delique

« Concernant l’installation électrique, nous voulions bénéficier d’une installation fiable et sécurisée, de haute technologie, qui nous permettent de réaliser des économies d’énergie et d’optimiser les performances de nos équipements. Hager fait partie des majors dans son domaine. C’est un leader au niveau tertiaire, et c’est donc un gage de qualité et l’assurance d’un matériel à la pointe. »
Vincent Baron, responsable de département IML CA Brie Picardie

 



Les solutions Hager
pour le Crédit Agricole Brie Picardie

Disjoncteurs boîtiers moulés h3+ version energy, Hager

Disjoncteurs boîtiers moulés h3+

ACB, disjoncteur ouvert Hager

Disjoncteur ouvert

 
armoire quadro+ Hager

Armoires quadro+

armoire quadro4 Hager

Armoires quadro4

agardio manager hager, gestionnaire énergie tertiaire

Gestion d'énergie agardio.manager

inverseur de source Hager

Inverseur de source

controleur de commande Hager pour inverseur motorise

Contrôleur de commande


Vous avez un projet similaire ?

Vous pouvez contacter un responsable de votre région pour avoir plus d'informations.

Découvrez nos réalisations

Retrouvez l'ensemble de nos chantiers phares en tertiaire et résidentiel collectif.