Le bâtiment intelligent avec les systèmes KNX Hager

Les systèmes KNX sont une solution pour la gestion intelligente des bâtiments tertiaires.

Pour plus de confort, plus de sécurité et plus d’économies d’énergie.

Distribution électrique tertiaire, Systèmes KNX Hager

Ouvrez le champ des possibles avec
les systèmes KNX Hager

KNX est une solution idéale pour piloter les équipements électriques tertiaires à des coûts d’un niveau raisonnable. Quel que soit le type de bâtiment concerné, il permet de centraliser les données de consommations des énergies et de mieux les maîtriser.

Avec KNX, il est possible de créer des scénarios et piloter l’éclairage, des ouvrants (volets roulants ou stores), de l’énergie, du chauffage ou même de la climatisation.


Quels sont
les systèmes KNX ?

Le protocole KNX est un standard universel multimédia qui offre des possibilités presque illimitée dans le domaine de la gestion des bâtiments (à partir de 100 produits). C’est la solution domotique la plus puissante et évoluée du marché. Elle permet d’automatiser les applications des bâtiments de type hôtels, bureaux ou commerces.

Systeme KNX Hager definition

Fondée en 1990 par un ensemble de fabricants de matériel électrique, la technologie KNX garantit des produits :

  • Interopérables (les produits fonctionnent parfaitement ensemble lorsqu’ils sont configurés avec le logiciel ETS).
  • De qualité (respectent des critères de qualités stricts, vérifiés par un organisme indépendant).
  • Pérennes (s’adaptent avec l’évolution des outils de programmation et l’enrichissement avec de nouveaux produits).

Choisir les systèmes KNX Hager 
pour une solution...

 

Multi-application

Une seule référence permet de gérer simultanément plusieurs fonctions (ouvrants et éclairage, chauffage et détection, etc.).

Facile à installer

Bénéficiez d’un raccordement simplifié grâce aux bornes quickconnect.

Multifonctions

Accéder à plusieurs niveaux de fonctions, selon le mode de programmation (ETS, easy, quicklink).

Evolutive

Ajoutez plus tard des fonctionnalités plus complexes ou nouvelles. Grâce au logiciel ETS, il est possible de reprendre la programmation des produits, quelle que soit leur génération.


Découvrez les centaines de possibilités
offertes par KNX

Le bâtiment de demain, dès aujourd’hui.
Avec les systèmes KNX Hager, réalisez des installations pour créer un bâtiment autonome qui s’adapte au mode de vie de ses occupants. Découvrez les équipements à piloter avec KNX pour toujours plus de confort et pour réguler ses dépenses d’énergie.


TXA664D module 4 sorties KNX/DALI Broadcast Hager

TXA664D

Pilote KNX/DALI Broadcast

 

Je découvre

TYA664AN module de variation d'eclairage Hager

TYA664AN

Module de variation d’éclairage

 

Je découvre

TCC530E detecteur Hager avec regulation de lumiere

TCC530E

Détecteur et luminosité plafond

 

Je découvre

TYM616D module Hager de commande de volets et stores

TYM616D

Module de commande de volets et stores 230V

 

Je découvre


Contrôler les applications
des bâtiments tertiaires

Gestion de l'éclairage

Pour allumer, éteindre ou varier l’intensité lumineuse automatiquement. Compatible avec la technologie LED.

 

Gestion du chauffage

Pour allumer, éteindre ou réguler la température. En mode été ou hiver. Compatible avec le chauffage électrique, eau chaude ou ventilo-convecteur.

Gestion des ouvrants

Pour ouvrir (monter), fermer ou arrêter les volets roulants en cours de descente. Il est également possible d’incliner les lamelles des stores.

Sécurité

La sécurité ne se limite pas au contrôle des accès et à la préventions des intrusions indésirables, elle permet aussi de prévenir en cas de risques d’incendie ou d’incidents électrique.

Gestion de l'énergie

Pour détecter les anomalies du réseau, diminuer le montant de ses factures d’énergie et sécuriser le bâtiment.


Programmez intelligemment
vos scénarios avec KNX

Imaginez un espace de travail où la lumière des open space et salles de réunion s’adapte automatiquement à la luminosité extérieure, à la météo et à la période de la journée. Aujourd’hui avec l’aide de KNX, les éclairages s’adaptent au cycle biodynamique des occupants d’un bâtiment en respectant leurs besoins naturels en intensité lumineuse.

Systeme KNX Hager scenarios

Créons des bâtiments plus confortables et vertueux

Les systèmes KNX intelligents et autonomes vous permettent de mieux adapter les différents espaces de vie qui composent les bâtiments tertiaires aux besoins spécifiques de leurs occupants.

  • Création de scènes et automatismes pour l’allumage des lumières à l’ouverture d’une entreprise.
  • Création d’ambiances spécifiques différentes entre le hall de l’hôtel et sa salle de restaurant.
  • Fermeture automatique des volets en cas de tempête ou intempérie.
  • Régulation automatique et synchronisée du chauffage, de l’éclairage et de l’ouverture des ouvrants en rythme avec l’ouverture et la fermeture quotidiennes d’un commerce.

Ce type de scénarios permet de mieux maîtriser les coûts liés aux dépenses d’énergies, car vous consommez au bon moment et au bon endroit les énergies en quantité suffisante. Pour des bâtiments toujours plus respectueux des énergies naturelles.



Réalisons votre projet.
Ensemble.

Qu’il s’agisse d’un appel d’offre ou de la réalisation d’un projet, nous sommes toujours à vos côtés.

  • Nos outils vous permettent de bénéficier de fonctionnalités de pointe.
  • Nos équipes de spécialistes vous accompagnent au niveau local.
  • Nos références vous confortent dans vos décisions.

Et nos équipes expérimentées savent ce qui importe vraiment.

 

J'ai besoin d'aide

Realisation d'un projet avec Hager

Montez en compétences
avec Hager explore

Une offre de formation sur-mesure pour répondre aux multiples facettes des professionnels de l'électricité : technicien, distributeur, artisan...

On vous dit tout !

Je découvre les formations KNX Hager

Salle de formation, formation Hager explore