Exemples d'applications
de la solution coviva
Réalisez tous types d'installations et de projets grâce à coviva, que ce soit pour un bâtiment résidentiel ou un petit commerce.
Je quitte la maison
en toute sérénité
Votre client n'aura plus besoin de se demander si toutes les lumières sont bien éteintes, si l'alarme est activée ou bien si les volets sont bien fermés.
Grâce aux scénarios, coviva permet de ne rien oublier et s’occupe de tout lorsque votre client part de chez lui. Grâce à la géolocalisation et au paramétrage définis (hors de la zone "maison"), coviva s'adapte en mettant la maison au repos jusqu'au retour des occupants.

Je me prémunis
contre les éventuelles effractions
En terme de sécurité d'une propriété, il existe deux niveaux à mettre en place afin de bénéficier d’un niveau de sécurité maximal.
Le 1er niveau porte sur le choix de l'alarme, grâce à sepio, vous disposez d'un système de confiance.
Le 2nd niveau concerne la scénarisation et les pré-alarmes permettant d'avertir tout personne mal intentionnée qu'elle a été détectée, par exemple en mettant en route les projecteurs extérieurs couplé à un signal vocal. Les pré-alarmes sont là pour anticiper les risques de cambriolages.

Je protège ma maison
des intempéries
Il n'est pas rare de se faire surprendre par la météo. Grâce à coviva, votre client pourra protéger ses équipements (stores à lamelles, stores extérieurs, ...) ainsi que sa maison de la grêle, de la pluie ou du vent. coviva couplé à la station météo Netatmo réagit automatiquement en remontant les stores. Votre client n'a plus besoin de courir les remonter.

Je crée une ambiance
pour chaque situation
Avec coviva, votre client peut créer des ambiances différentes pour chaque moment : lecture, soirée cinéma, repas entre amis… Entre la gestion de l'éclairage, des ouvrants et la température intérieure, de nombreux paramètres rentrent en compte pour se sentir bien. coviva s'adapte automatiquement à la situation grâce aux scénarios paramétrables. Exemple "soirée cinéma" : baisser les volets pour éviter les reflets sur l'écran, allumer un éclairage indirect de la pièce et mettre le chauffage en mode confort.

Découvrir tous les produits de la solution coviva
Afin de pouvoir réaliser tous les scénarios et de faciliter le quotidien de vos clients, vous aurez besoin du contrôleur domotique coviva ainsi que des produits compatibles 100% radio.
Besoin d'aide pour installer
le contrôleur coviva ?
Nos experts ont réalisé des tutoriels sur-mesure. Ils vous délivrent leurs conseils et astuces tels que : mettre en œuvre le contrôleur connecté coviva ou paramétrer des covigrams… et bien plus encore !
Montez en compétences
avec Hager explore
Une offre de formation sur-mesure pour répondre à vos divers chantiers domotiques. Nos formations vous permettront d'identifier les solutions radio associables avec le contrôleur domotique connecté ou encore de déterminer les solutions confort (éclairage, ouvrants etc.) adaptées aux besoins du client.