Les compteurs sont indispensables pour contrôler le bon niveau de performance de son installation électrique et obtenir l’efficience souhaitée.
Quelle différence entre compteurs d’énergie simples et évolués ?
Les compteurs simples relèvent la consommation énergétique exprimée en kWh. Aussi appelée énergie active, c’est la consommation affichée sur les factures des fournisseurs d’énergie. On y trouve également les informations relatives à la tension (V), l’intensité (I), mais aussi la puissance active (W).
Le comptage évolué apporte des informations complémentaires pour mieux mesurer l’efficience du réseau et la qualité énergétique :
• puissance réactive (Q),
• puissance apparente (S),
• cos Phi,
• harmoniques (si une centrale de mesure installée en tête).
Quelle technologie de communication choisir ?
Pour bien choisir, il faut tout d’abord identifier son besoin réel en termes de quantité d’informations à remonter, le niveau de fiabilité de communication requis et l’environnement dans lequel le compteur sera installé.
| |
Comptage simple (kWh) |
Mesure simple |
Mesure évoluée
|
Distance d'installation |
Impulsionnel
|
X |
|
|
Quelques mètres |
| KNX |
|
X |
|
350 m depuis l'alimentation |
| M-Bus |
|
X |
X
|
1000 mètres |
| Connexion filaire Modbus RS485 RTU |
|
X |
X
|
1200 mètres de câble entre l'émetteur et le récepteur, en câble Modbus |