logisty alma : scannez, installez, c'est sécurisé !
Notre nouvelle alarme connectée logisty alma est fabriquée en France. Certifiée NF A2P, elle est d'une fiabilité à toute épreuve grâce à sa technologie TwinBand® et son équipement vidéo sécurisé. Sans fil, elle s’installe facilement et se paramètre rapidement avec l'application Logisty Alma. Elle offre, par ailleurs, un réel confort d'utilisation à votre client, qu'il soit sur site ou à distance. L'écosystème logisty alma est adapté au résidentiel comme au petit tertiaire.
Piles : autonomie 4 ans.

Découvrez l'écosystème
logisty alma
Les atouts de nos
caméras connectées
Détection de mouvements intégrée
Les caméras détectent le moindre mouvement et alertent l’utilisateur de façon instantanée. La vidéo qu'elles enregistrent démarre quelques secondes avant l'évènement.
Hautes performances de visionnage
Caméras Wi-Fi avec résolution Full HD et zoom numérique intégré depuis l’application mobile Logisty Alma.
Capacité de stockage
Carte SD 16 Go intégrée dans chacune des caméras pour enregistrer et sauvegarder les vidéos gratuitement en local.
Vie privée préservée
L’intimité est protégée, grâce à l’activation manuelle du mode "vie privée", qui masque physiquement l’objectif de la caméra.

Application Logisty Alma,
une sécurité gérée au doigt et à l'œil
L’une des forces de logisty alma, c’est son application mobile dédiée, qui permet de piloter tout l’écosystème de sécurité depuis un smartphone.
Elle permet de paramétrer l’installation, créer des scénarios ou encore consulter en temps réel les caméras et les séquences vidéos enregistrées.
Logisty Alma
Application gratuite, disponible sur les stores

Montez en compétences
avec explore
Vous démarrez dans le métier d’électricien ? Vous cherchez une remise à niveau ? Les formations Hager vous apportent les fondamentaux pour installer un système de sécurité.
Vos documentations
alarme logisty alma
- pdf1 Mb
- pdf127 Kb