Adaptateur New VegaD surface, pour mécanisme Gallery FD00G1

EAN
3250612548958
Conditionnement
1 Pièce
33,14 €
HT/ Pièce *

Complétez votre système

Accessoires optionnels

  • Interrupteur 6 produit(s) disponible(s)
  • Bouton-poussoir (résidentiel) 1 produit(s) disponible(s)
  • Prise de courant 3 produit(s) disponible(s)
  • Signalisation lumineuse 3 produit(s) disponible(s)
  • Couverture aveugle 2 produit(s) disponible(s)
  • Voir plus 33 autre(s) produit(s) disponible(s)

Caractéristiques techniques

Matière
  • Couleur
    Blanc pur
  • Code RAL
    9010
  • Produit compatible avec
    vega D montage en surface IP41 48 mod., vega D montage en surface IP41 72 mod., vega D montage en surface IP41 96 mod., vega D montage en surface IP41 120 mod., vega D montage en surface IP41 144 mod., vega D montage en surface IP41 168 mod.

Données environnementales

Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

Conforme RoHS Oui
Conforme REACH Oui
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2024