Kit, NewVegaD, 300x500mm, pour disjoncteur de branchement seul FD02F1

EAN
3250617860543
Conditionnement
1 pièce
247,40 €
HT/ pièce *

Complétez votre système

Accessoires optionnels

  • Plaque / cache / barrette d'inscription 1 produit(s) disponible(s)
  • Accessoires de montage 3 produit(s) disponible(s)
  • Guide-câble pour boîtiers / armoires 1 produit(s) disponible(s)

Caractéristiques techniques

Dimensions
  • Hauteur
    300 mm
  • Largeur
    500 mm
  • Profondeur
    147 mm
Matière
  • Matière
    Métal, Plastique
Courant électrique
  • Courant assigné nominal
    60 A
Architecture
  • Nombre de pôles
    2

Données environnementales

Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

Conforme RoHS Oui
Conforme REACH Oui
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2024