Coffret NewVegaD pré équipé pour comptage tri électronique - tarif Bleu h600 FD32ZN

EAN
3250612548743
Conditionnement
1 Pièce
766,70 €
HT/ Pièce *

Complétez votre système

Accessoires optionnels

  • Embout de fermeture pour goulotte de jonction 1 produit(s) disponible(s)
  • Module de distribution avec interrupteur principal 3 produit(s) disponible(s)
  • Module de distribution pour appareils montés en série 1 produit(s) disponible(s)
  • Module de distribution pour commutateurs 3 produit(s) disponible(s)
  • Module de distribution pour superposition d'appareils 4 produit(s) disponible(s)
  • Voir plus 29 autre(s) produit(s) disponible(s)

Caractéristiques techniques

Raccordement
  • Nombre d'entrée de câbles
    4
Installation, montage
  • Adapté à un usage extérieur
    Non
  • Montage
    En saillie
Courant électrique
  • Courant assigné nominal
    63 A
Equipement
  • Nombre de rails
    0
  • Nombre rangées
    3
  • Avec fermeture
    Non
  • Borne à conducteur neutre
    Non
  • Borne de mise à la terre
    Non
  • Plaque de montage incluse
    Non
Capacité
  • Nombre de modules
    72
Dimensions
  • Hauteur
    600 mm
  • Largeur
    550 mm
  • Profondeur
    193 mm
  • Largeur en unités de division
    24
Couvercle, porte
  • Nombre de portes
    0
  • Couvercle/porte transparent(e)
    Non
Matière
  • Matière
    Métal, Plastique
  • Code RAL
    9010
  • Couleur
    Blanc pur
Sécurité
  • Classe de protection
    Classe II
  • Indice de protection IP
    IP30
  • Type de verrouillage
    Sans serrure

Données environnementales

Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

Attestations et documents

*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2024