The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location France
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager France
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Références chantiers
    • Outils
    • Aide et tutos
    • Trouver un distributeur
    Compte
    • Accueil
    • Catalogue
    • Coffrets et armoires
    • Coffrets de distri­bu­tion jusqu'à 160 A
    • Coffrets vega D
    • FD02K2
    Kit vegaD,300x500mm pour Disjoncteur boitier moulé h3+ P250 (In 160A) avec ou sans bloc différentiel. La gamme h3+ AB est une version de disjoncteurs "abonné" conçue spécialement pour les têtes d’installations à puissance surveillée. Découvrez notre offre dédiée à la distribution électrique des applications petit et moyen tertiaire dont la puissance souscrite ne dépasse pas 250 KVA (400 A).
    EAN
    3250612548934
    Conditionnement
    1 Pièce
    • Coffrets vega D

    Kit vegaD,300x500mm, Disj.h3+ P250 (In 160A) avec ou sans bloc différentiel FD02K2

    Prix
    219,59 €
    HT/ Pièce *
    219,59 €
    HT/ Pièce *
    Trouver un distributeur
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Choisissez un distributeur

    Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici

    Kit vegaD,300x500mm, Disj.h3+ P250 (In 160A) avec ou sans bloc différentiel

    FD02K2

    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Dimen­sions
    • Hauteur
      300 mm
    • Largeur
      500 mm
    • Profon­deur
      147 mm
    Equi­pe­ment
    • Nombre de rails
      1
    Matière
    • Code RAL
      9010

    Données environnementales

    Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    REACh-sans SVHC Oui

    Attestations et documents

    Déclaration REACH FD02K2
    PDF
    Rapport RoHS FD02K2
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Image FD02K2 | Hager France

      Image produit FD02K2

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit FD02K2 | Hager France

      Hager Fiche technique du produit FD02K2

      Kit, NewVegaD,300x500mm, Disj.h3+ 250A(In 160A) avec bloc différentiel

      PDF
    • Brochure

      Image Brochure - Protection, enveloppe, appareillage mural , borne, gestion | Hager France

      Brochure - Protection, enveloppe, appareillage mural , borne, gestion

      Les Essentiels Tertiaire

      PDF
      5,22 MB
    • Guide

      Image Handbook en-GB 2022-10-10 | Hager France

      Handbook en-GB 2022-10-10

      Guide en-GB 2022-10-10

      PDF
      24,05 MB
      Image Technical manual for New VegaD enclosures | Hager France

      Technical manual for New VegaD enclosures

      Surface, flush boards and accessories (FR)

      PDF
      11,49 MB
      Image Technical manual for New VegaD enclosures | Hager France

      Technical manual for New VegaD enclosures

      Surface, flush boards and accessories (EN)

      PDF
      11,76 MB
      Image Technical manual for New VegaD enclosures | Hager France

      Technical manual for New VegaD enclosures

      Surface, flush boards and accessories (FR light)

      PDF
      10,54 MB
    • Déclaration de conformité

      Image Declaration | Hager France

      Declaration

      Déclaration de conformité International 2022-10-11

      PDF
      190,72 kB
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      BA7A80030 - Goulotte de câblage BA7A 80x30mm PVC gris pierre
      BA7A80030
      Goulotte de câblage en PVC BA7A 80x30mm gris
      Prix
      30,74 €
      HT/ Mètre *
      30,74 €
      HT/ Mètre *
    • 2
      BA7A100030 - Goulotte de câblage BA7A 100x30mm PVC gris pierre
      BA7A100030
      Goulotte de câblage en PVC BA7A 100x30mm gris
      Prix
      37,69 €
      HT/ Mètre *
      37,69 €
      HT/ Mètre *
    • 3
      UZ01V1 - Accessoires de montage bracelet guide fil pour séries vega orion univers quadro
      UZ01V1
      Jeu de 20 supports de fixation UniversN p. bracelet guide fil, pour rail 35x15mm
      Prix
      58,45 €
      HT/ Pièce *
      58,45 €
      HT/ Pièce *
    • 4
      KJ160A - Répartiteur 160A, tétrapolaire, 1x 25-70mm²/ 3x 10-35² / 8x 2,5-25² par phase
      KJ160A
      Répartiteur 160A, tétrapolaire, 1x 25-70² / 3x 10-35² / 8x 2, 5-25² par phase
      Prix
      218,76 €
      HT/ Pièce *
      218,76 €
      HT/ Pièce *
    • 5
      VZ710 - Support bornier Sanvis VB,FD
      VZ710
      Support bornier Sanvis VB, FD
    *Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif mai 2026

    Catalogue

    • Coffrets et armoires
    • Appareillage de tête
    • Appareillages modulaires
    • Bornes de recharge
    • Gestion de l'énergie et mobilité électrique
    • Appareillage mural
    • Cheminement de câbles
    • Détecteurs de mouvement et de présence
    • Gestion du bâtiment
    • Interphones et carillons radio

    Services et outils

    • Normes
    • Logiciels et documentation
    • Notices et modes d’emploi
    • Formation
    • Presse
    • Actualités
    • Nos réalisations
    • Hager store
    • Centre de téléchargement

    Aide et contact

    • Assistance
    • Contact pour les professionnels
    • Contact pour les particuliers
    • Showrooms Hager
    • Inscription à la newsletter
    • Changer de pays
    • Carrière

    Vous êtes...

    • Installateur
    • Grand installateur
    • Bureau d'études
    • Tableautier
    • Intégrateur
    • Enseignant ou étudiant

     

    Qui est Hager ?

    Hager est l’un des fournisseurs leaders de solutions et de services pour les installations électriques dans les bâtiments résidentiels, tertiaires et industriels.
    Une offre complète : distribution d'énergie électrique, gestion intelligente des bâtiments et cheminement de câbles.

    En savoir plus sur Hager

    Entreprise responsable

    Accessibilité : partiellement conforme

    • Médiation
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Cookies
    • Signaler une vulnérabilité

    Tous droits réservés Hager 2026