The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location France
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager France
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Références chantiers
    • Outils
    • Aide et tutos
    • Trouver un distributeur
    Compte
    • Accueil
    • Catalogue
    • Chemi­ne­ment de câbles
    • Equi­pe­ment des armoires
    • Goulottes de câblage BA7
    • BA7A100030
    EAN
    4012740212601
    Conditionnement
    24 Mètres
    • Coffrets vega D
    • Goulottes de câblage BA7
    • Voir plus

    Goulotte de câblage BA7A 100x30mm PVC gris pierre BA7A100030

    Prix
    37,69 €
    HT/ Mètre *
    37,69 €
    HT/ Mètre *
    Trouver un distributeur
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Choisissez un distributeur

    Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici

    Goulotte de câblage BA7A 100x30mm PVC gris pierre

    BA7A100030

    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Dimen­sions
    • Hauteur
      100 mm
    • Largeur
      30 mm
    • Longueur
      2 000 mm
    • Largeur de la fente
      6 mm
    • Largeur de languette
      6,50 mm
    • Section inté­rieure / utile
      2 321 - 2 321 mm²
    Equi­pe­ment
    • Livré avec le couvercle
      Oui
    Matière
    • Maté­riau
      Poly­vi­nyl­chlo­ride (PVC)
    • Couleur
      Gris
    • Code RAL
      7030
    Fonc­tions
    • Autoex­tin­guible
      Oui
    Archi­tec­ture
    • Flexible
      Non
    Confi­gu­ra­tion
    • Paroi laté­rale
      Estampé
    Connec­ti­vité
    • Type de montage
      Fixa­tion par vis
    Instal­la­tion, montage
    • Montage sur
      Platine de fixa­tion
    Courant élec­trique
    • Résiste aux courants de fuite
      Oui

    Données environnementales

    Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    REACh-sans SVHC Oui

    Attestations et documents

    PEP - Slotted cable trunking system BA7 and BA7A (English)
    PDF
    439,72 kB
    Déclaration REACH BA7A100030
    PDF
    Rapport RoHS BA7A100030
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Image BA7A100030 | Hager France

      Image produit BA7A100030

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit BA7A100030 | Hager France

      Hager Fiche technique du produit BA7A100030

      Goulotte de câblage en PVC BA7A 100x30mm gris

      PDF
    • Brochure

      Image Brochure - Cheminement de câbles | Hager France

      Brochure - Cheminement de câbles

      Distribuer, équiper, rénover

      PDF
      13,95 MB
    • Fichiers STEP

      Image Step Model BA7A100030 | Hager France

      Step Model BA7A100030

      Fichiers STEP International 2026-04-15

      STP
      1,27 MB
    • Fiche technique

      Image Product sheet for slotted trunking system BA7A in German | Hager France

      Product sheet for slotted trunking system BA7A in German

      Fiche technique de-DE 2018-10-11

      PDF
      395,99 kB
    • Déclaration de conformité

      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-08-07 | Hager France

      Déclaration de conformité en-GB 2026-08-07

      PDF
      295,76 kB
    Plus de documentation

    Pièce de rechange

    Voir plus

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      BA7A80030 - Goulotte de câblage BA7A 80x30mm PVC gris pierre
      BA7A80030
      Goulotte de câblage en PVC BA7A 80x30mm gris
      Prix
      30,74 €
      HT/ Mètre *
      30,74 €
      HT/ Mètre *
    • 2
      FD02F1 - Kit vegaD, 300x500mm, pour disj de branchement seul
      FD02F1
      Kit, NewVegaD, 300x500mm, pour disjoncteur de branchement seul
      Prix
      268,05 €
      HT/ Pièce *
      268,05 €
      HT/ Pièce *
    • 3
      KJ160A - Répartiteur 160A, tétrapolaire, 1x 25-70mm²/ 3x 10-35² / 8x 2,5-25² par phase
      KJ160A
      Répartiteur 160A, tétrapolaire, 1x 25-70² / 3x 10-35² / 8x 2, 5-25² par phase
      Prix
      218,76 €
      HT/ Pièce *
      218,76 €
      HT/ Pièce *
    • 4
      VZ710 - Support bornier Sanvis VB,FD
      VZ710
      Support bornier Sanvis VB, FD
    • 5
      VZ02MM - Support appareils multimedia, universZ
      VZ02MM
      Multimedia device holder, blanc
      Prix
      43,84 €
      HT/ paire *
      43,84 €
      HT/ paire *
    *Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif mai 2026

    Catalogue

    • Coffrets et armoires
    • Appareillage de tête
    • Appareillages modulaires
    • Bornes de recharge
    • Gestion de l'énergie et mobilité électrique
    • Appareillage mural
    • Cheminement de câbles
    • Détecteurs de mouvement et de présence
    • Gestion du bâtiment
    • Interphones et carillons radio

    Services et outils

    • Normes
    • Logiciels et documentation
    • Notices et modes d’emploi
    • Formation
    • Presse
    • Actualités
    • Nos réalisations
    • Hager store
    • Centre de téléchargement

    Aide et contact

    • Assistance
    • Contact pour les professionnels
    • Contact pour les particuliers
    • Showrooms Hager
    • Inscription à la newsletter
    • Changer de pays
    • Carrière

    Vous êtes...

    • Installateur
    • Grand installateur
    • Bureau d'études
    • Tableautier
    • Intégrateur
    • Enseignant ou étudiant

     

    Qui est Hager ?

    Hager est l’un des fournisseurs leaders de solutions et de services pour les installations électriques dans les bâtiments résidentiels, tertiaires et industriels.
    Une offre complète : distribution d'énergie électrique, gestion intelligente des bâtiments et cheminement de câbles.

    En savoir plus sur Hager

    Entreprise responsable

    Accessibilité : partiellement conforme

    • Médiation
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Cookies
    • Signaler une vulnérabilité

    Tous droits réservés Hager 2026