The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location France
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager France
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Références chantiers
    • Outils
    • Aide et tutos
    • Trouver un distributeur
    Compte
    • Accueil
    • Catalogue
    • Coffrets et armoires
    • Coffrets de distri­bu­tion jusqu'à 160 A
    • Coffrets vega
    • VZ02MM
    Support appareils multimedia, universZ
    EAN
    3250611004349
    Conditionnement
    1 paire
    • Coffrets de commu­ni­ca­tion
    • Coffrets vega D
    • Coffrets vega
    • Voir plus

    Support appareils multimedia, universZ VZ02MM

    Prix
    43,84 €
    HT/ paire *
    43,84 €
    HT/ paire *
    Trouver un distributeur
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Configurer le produit

    Pour une expérience optimale, veuillez utiliser un ordinateur de bureau, car certaines fonctionnalités peuvent ne pas être entièrement prises en charge sur mobile ou tablette.

    Hager Ready, gagnez en temps et en efficacité !

    Ouvrir les outils

    Choisissez un distributeur

    Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici

    Support appareils multimedia, universZ

    VZ02MM

    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Dimen­sions
    • Hauteur
      42 mm
    • Largeur
      25 mm
    • Profon­deur
      55 mm
    Acces­soires
    • Type d'ac­ces­soires de montage
      Equerre de fixa­tion

    Données environnementales

    Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    REACh-sans SVHC Oui
    Sans halogène Oui

    Attestations et documents

    PEP - Encl.,gamma,surface m.,26 M,version FR (English)
    PDF
    1,48 MB
    Déclaration REACH VZ02MM
    PDF
    Rapport RoHS VZ02MM
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Image VZ02MM | Hager France

      Image produit VZ02MM

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit VZ02MM | Hager France

      Hager Fiche technique du produit VZ02MM

      Multimedia device holder, blanc

      PDF
    • Guide d'installation

      Image Guide d'installation International 2016-04-18 | Hager France

      Guide d'installation International 2016-04-18

      PDF
      880,34 kB
    • Brochures techniques & CCTP

      Image GTL - Fiche Prescription - CCTP | Hager France

      GTL - Fiche Prescription - CCTP

      Brochures techniques & CCTP fr-FR 2022-12-21

      PDF
      854,27 kB
    • Guide

      Image Handbook en-GB 2023-03-30 | Hager France

      Handbook en-GB 2023-03-30

      Guide en-GB 2016-02-10

      PDF
      23,14 MB
      Image Technical manual for FWB enclosures | Hager France

      Technical manual for FWB enclosures

      Surface boards and accessories (EN)

      PDF
      34,45 MB
    • Outils

      Image Hager Ready, gagnez en temps et en efficacité ! | Hager France

      Hager Ready, gagnez en temps et en efficacité !

      URL
    • Déclaration de conformité

      Image Declaration | Hager France

      Declaration

      Déclaration de conformité International 2023-08-16

      PDF
      359,72 kB
      Image Déclaration de conformité International 2023-08-07 | Hager France

      Déclaration de conformité International 2023-08-07

      PDF
      366,52 kB
      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-07-22 | Hager France

      Déclaration de conformité en-GB 2026-07-22

      PDF
      626,47 kB
      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-07-22 | Hager France

      Déclaration de conformité en-GB 2026-07-22

      PDF
      1,07 MB
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      FZ12MK - Panneau de brassage,universel,Keystone,12x,vide
      FZ12MK
      Panneau de brassage, universel, Keystone, 12x, vide
      Prix
      104,12 €
      HT/ Pièce *
      104,12 €
      HT/ Pièce *
    • 2
      TN008S - Connecteur RJ45 cat.6a + support modulaire pour grade 3TV
      TN008S
      Connecteur RJ45 cat.6a+ support modulaire pour grade 3TV
      Prix
      52,94 €
      HT/ Pièce *
      52,94 €
      HT/ Pièce *
    • 3
      TN103S - DTI Dispositif de Terminaison Intérieur format modulaire
      TN103S
      DTI Dispositif de Terminaison Intérieur format modulaire
      Prix
      91,55 €
      HT/ Pièce *
      91,55 €
      HT/ Pièce *
    • 4
      TN712 - Cordon de brassage RJ45/RJ45 Grade 3 longueur 0.50m
      TN712
      Cordon de brassage RJ45/RJ45 Grade 3 longueur 0.50m
      Prix
      26,47 €
      HT/ Pièce *
      26,47 €
      HT/ Pièce *
    • 5
      TN131 - Répartiteur téléphone analogique/RNIS 4 sorties RJ45
      TN131
      Répartiteur téléphone analogique/RNIS 4 sorties RJ45
    *Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif mai 2026

    Catalogue

    • Coffrets et armoires
    • Appareillage de tête
    • Appareillages modulaires
    • Bornes de recharge
    • Gestion de l'énergie et mobilité électrique
    • Appareillage mural
    • Cheminement de câbles
    • Détecteurs de mouvement et de présence
    • Gestion du bâtiment
    • Interphones et carillons radio

    Services et outils

    • Normes
    • Logiciels et documentation
    • Notices et modes d’emploi
    • Formation
    • Presse
    • Actualités
    • Nos réalisations
    • Hager store
    • Centre de téléchargement

    Aide et contact

    • Assistance
    • Contact pour les professionnels
    • Contact pour les particuliers
    • Showrooms Hager
    • Inscription à la newsletter
    • Changer de pays
    • Carrière

    Vous êtes...

    • Installateur
    • Grand installateur
    • Bureau d'études
    • Tableautier
    • Intégrateur
    • Enseignant ou étudiant

     

    Qui est Hager ?

    Hager est l’un des fournisseurs leaders de solutions et de services pour les installations électriques dans les bâtiments résidentiels, tertiaires et industriels.
    Une offre complète : distribution d'énergie électrique, gestion intelligente des bâtiments et cheminement de câbles.

    En savoir plus sur Hager

    Entreprise responsable

    Accessibilité : partiellement conforme

    • Médiation
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Cookies
    • Signaler une vulnérabilité

    Tous droits réservés Hager 2026