cubyko,
l’appareillage étanche
qui fait la différence

De toutes les gammes d'appareillage mural, c'est cubyko qu'il faut choisir pour son étanchéité parfaite.

 

Des innovations techniques rendent ces produits résistants et leur permettent de s’adapter aux zones à risques.

appareillage mural cubyko de Hager, boîte double horizontale grise prises 2P+T associables Gris IP55 sur façade extérieure texturée

Une sécurité
optimale

Une étanchéité IP55 renforcée par un brevet Hager

Les produits bénéficient d’un indice de protection IP55 renforcé par 5 éléments d’étanchéité dont 2 membranes brevetées par Hager : une membrane sur le support de la manette et une membrane sur l’arrière de la boîte. Ces technologies innovantes permettent à l’appareillage de rester parfaitement imperméable à l’eau et résistant aux poussières.

 

Une résistance IK07 à l'épreuve des chocs

Allant de IK00 à IK10, l’indice IK mesure la résistance mécanique d’un produit aux impacts. Avec un indice IK07, les prises et interrupteurs cubyko résistent à un impact de 2 joules, ce qui équivaut à l’impact d’une masse de 0.5 kg tombant d'une hauteur de 400 mm. Ne craignez plus d’installer de l’appareillage mural dans des lieux de passage.


Un appareillage mural
agile

Intérieur/extérieur

Avec son étanchéité parfaite et sa forte résistance aux chocs, l’appareillage mural cubyko a été conçu pour les espaces extérieurs comme les terrasses, jardins, abris de jardin, balcons, ainsi que pour les espaces de stockage et les intérieurs à risques (garages, ateliers, caves, locaux à vélos etc.).

 

 

Particuliers/professionnels

Adaptée aux besoins des particuliers, la gamme étanche IP55 représente une solution parfaite pour les espaces communs des immeubles et copropriétés. Les produits cubyko sont aussi totalement appropriés pour les lieux professionnels de petites dimensions (cuisines professionnelles, garages professionnels, etc.).

 
appareillage mural cubyko  de Hager, boîte simple blanche, adaptateur pour systo KNX associable blanc

Une installation
rapide et intuitive

Fixation 1/4 de tour – Brevet Hager
Avec son système de fixation 1/4 de tour, la gamme cubyko s'installe en un rien de temps. À peine un tour avec le tournevis et l'appareillage est correctement fixé, en saillie ou encastré.

 

Espace de câblage
Les produits sont dotés d’un espace de câblage optimisé pour que rien ne dépasse.

Cet espace permet d’intégrer un module KNX en cas de besoin.

 



Des projets lumineux
et esthétiques

appareillage mural cubyko de Hager avec sa collerette lumineuse de leds bleues ou blanches

Dans la cave, le grenier ou simplement à l’extérieur quand il fait nuit, la collerette lumineuse blanche ou bleue aborde une fonction témoin lorsque l’appareil est en état de fonctionnement. Dans les couloirs sombres et les sous-sols, la fonction signalisation permet de repérer rapidement l’appareillage.

 

Je trouve mes produits

 

appareillage mural cubyko de Hager gris, fonction prise

Simple et discret son design cubique est très apprécié.

Sa texture douce apporte un toucher délicat et agréable.

L’appareillage cubyko existe en gris anthracite ou en blanc.

 

Je trouve mes produits



Hager Ready,
votre assistant digital

Concevez votre chantier avec cubyko sur votre application mobile Hager Ready.