The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • de
  • fr
Suisse
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • https://hager.com/fr-ch/
Menu
  • Catalogue de produits
  • Solutions
  • Connaissances
  • Support
  • Nous connaître
Account
  • Accueil
  • Catalogue
  • Prises et inter­rup­teurs
  • HMS
  • Supports d’ap­pa­reil - HMS
  • WH74300203Z
  • Prises et inter­rup­teurs

Module d'extension Hager HMS 10×RJ45 Keystone, gris WH74300203Z

Module d'extension Hager HMS, pour 10 intérieurs RJ45 Keystone, pour montage sur plaque perforée, gris
EAN
7611795444608
E-nr.
377 996 033
VPE
1 pc.
Groupe de rabais
W4
Prix*
55.00 CHF
/ pc. *
55.00 CHF
/ pc. *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier

Module d'extension Hager HMS 10×RJ45 Keystone, gris

WH74300203Z

  • Accessoires
  • Caractéristiques techniques
  • Données environnementales
  • Documents
  • Plus de produits
Télécharger la fiche produit

Complétez votre système

Accessoires optionnels

  • Connec­teur modu­laire 7 produit(s) disponible(s)
  • Acces­soires pour la tech­no­logie de commu­ni­ca­tion 7 produit(s) disponible(s)
  • inter­face OKK 1 produit(s) disponible(s)
  • Cadre pour prise à courant faible 1 produit(s) disponible(s)
  • Couver­ture aveugle 3 produit(s) disponible(s)

Complétez votre système

  • Connec­teur modu­laire
  • Acces­soires pour la tech­no­logie de commu­ni­ca­tion
  • inter­face OKK
  • Cadre pour prise à courant faible
  • Couver­ture aveugle
  • WH70290200Z

    Accessoires insert: HMS RJ45 cat.5e blindé

    10.10 CHF  / pc.*
  • WH70290300Z

    Accessoires insert: HMS RJ45 cat.5e non blindé

    7.65 CHF  / pc.*
  • WH70300200Z

    Accessoires insert: HMS RJ45 cat.6 blindé

    13.70 CHF  / pc.*
  • WH70300300Z

    Accessoires insert: HMS RJ45 cat.6a PoE++ blindé

    15.75 CHF  / pc.*
  • WH70310200Z

    Accessoires insert: HMS RJ45 cat.6 non blindé Blanc

    10.55 CHF  / pc.*
  • WH70315200Z

    Accessoires insert: HMS RJ45 cat.6 non blindé Set à 100 pièces/ Blanc

    872.00 CHF  / pc.*
  • WH70315300Z

    Accessoires insert: HMS RJ45 cat.6a non blindé Set à 100 pièces/ Blanc

    839.00 CHF  / pc.*
  • WH70295200Z

    Accessoires insert: HMS RJ45 cat.5e blindé Set à 100 pièces

    805.00 CHF  / pc.*
  • WH70295300Z

    Accessoires insert: HMS RJ45 cat.5e non blindé Set à 100 pièces

    609.00 CHF  / pc.*
  • WH70305200Z

    Accessoires insert: HMS RJ45 cat.6 blindé Set à 100 pièces

    1 095.00 CHF  / pc.*
  • WH70305300Z

    Accessoires insert: HMS RJ45 cat.6a PoE++ blindé Set à 100 pièces

    1 261.00 CHF  / pc.*
  • WH70310300Z

    Accessoires insert: HMS RJ45 cat.6a non blindé Blanc

    10.50 CHF  / pc.*
  • WH70360100Z

    HMS accessoires: Keystone CFO adaptateur LC/APC Duplex / Blanc-Vert

    16.60 CHF  / pc.*
  • WH70360200Z

    HMS access. à fibres optiques: Kexstone Adapter E2000/APC Simplex / Blanc-Vert

    30.30 CHF  / pc.*
  • WH74360100Z

    HMS accessoires set d'extension: Câble à fibres optiques 5m Blanc

    115.00 CHF  / pc.*
  • WH76410200Z

    Accessoires: Obturateur HMS Blanc

    3.35 CHF  / pc.*
  • WH76410205Z

    Accessoires: Obturateur HMS Noir

    3.20 CHF  / pc.*
  • WH76415200Z

    Accessoires montage en canaux: Obturateur HMS Set à 100 pièces / Blanc

    261.00 CHF  / pc.*
  • WH76415205Z

    Accessoires montage en canaux: Obturateur HMS Set à 100 pièces / Noir

    298.00 CHF  / pc.*

Caractéristiques techniques

Dimen­sions
  • Nombre d'uni­tés, verti­cales
    1

Données environnementales

Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

Conforme à la directive RoHS Oui
Conformité REACH Oui

Attestations et documents

Hager REACH declaration WH74300203Z
PDF
Hager RoHS report WH74300203Z
PDF

Documents

  • Image produit

    Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

    Image WH74300203Z | Hager Suisse

    Image produit WH74300203Z

  • Fiche technique

    Image Hager Fiche technique du produit WH74300203Z | Hager Suisse

    Hager Fiche technique du produit WH74300203Z

    HMS accessoires module d'extension pour: 10x insert RJ45 Gris Clair

    PDF
Plus de téléchargements

Découvrez les autres produits de cette gamme

    5
  • 1
    BKGGT60GR1 - Support FLF pour BKG/BKB Hauteur 60mm pour FLF Gr.I ou FLF Gr. II Transversale
    BKGGT60GR1
    Support FLF pour BKG/BKB Hauteur 60mm pour FLF Gr.I ou FLF Gr. II Transversale
    Prix*
    12.30 CHF
    / pc. *
    12.30 CHF
    / pc. *
  • 2
    WH74300503Z - Module de base HA HMS 8×RJ45 Keystone, 2×FLF grd.I, gris
    WH74300503Z
    HMS accessoires module de base Light: 8x insert RJ45 +2x FLF Gr1/Gr.2 Gris
    Prix*
    54.70 CHF
    / pc. *
    54.70 CHF
    / pc. *
  • 3
    WH74300603Z - Module d'extension Hager HMS 6×RJ45 Keystone, FLF grd.I, gris
    WH74300603Z
    HMS module d'extension Light pour: 6x insert RJ45 et 1x FLF Gr.1 Gris Clair
    Prix*
    47.95 CHF
    / pc. *
    47.95 CHF
    / pc. *
  • 4
    WH74990103Z - Couvercle Hager HMS pour module de base et d'extension gris
    WH74990103Z
    HMS coucercle pour module de
    Prix*
    18.80 CHF
    / pc. *
    18.80 CHF
    / pc. *
  • 5
    WH70311000Z - Panneau vocal 19" Hager HMS 25 ports équipé nickelé
    WH70311000Z
    HMS Voice accessoires: Panel 25 port équipé Blanc
    Prix*
    132.50 CHF
    / pc. *
    132.50 CHF
    / pc. *
*Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

Aide et contact

  • Contact
  • Formation
  • Outils et logiciels
  • Brochures et catalogues

Produits

  • Systèmes de distribution et armoires
  • Appareils modulaires
  • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
  • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
  • Gestion et surveillance de l'énergie
  • Cheminement de câbles tehalit
  • Prises et interrupteurs
  • Détecteurs de mouvements et de présence
  • Technologie de sécurité
  • Système de gestion du bâtiment KNX
  • Interphonie
  •  

L'entreprise

  • Nous connaître
  • Sites
  • Carrière
  • Newsletter

Qui sommes-nous ? 

Nous conce­vons l’univers élec­trique de demain.

Agir ense­mble pour un avenir durable. Car, en tant qu’entre­prise familiale indé­pend­ante, nous agissons par nature de manière durable et nous voulons contri­buer à créer l’univers élec­trique de demain.

Avec vous, pour vous.

  • Cookies
  • Politique de confidentialité
  • Mentions légales
  • Signaler une vulnérabilité

© Hager Group