The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • de
  • fr
Suisse
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • https://hager.com/fr-ch/
Menu
  • Catalogue de produits
  • Solutions
  • Connaissances
  • Support
  • Nous connaître
Account
  • Accueil
  • Catalogue
  • Prises et inter­rup­teurs
  • HMS
  • Supports d’ap­pa­reil - HMS
  • BKGGT60GR1
  • Prises et inter­rup­teurs

Support FLF pour BKG/BKB Hauteur 60mm pour FLF Gr.I ou FLF Gr. II Transversale BKGGT60GR1

EAN
4012740981095
E-nr.
127 690 062
VPE
20 Pièces
Groupe de rabais
V1
Prix*
12.30 CHF
/ pc. *
12.30 CHF
/ pc. *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier

Support FLF pour BKG/BKB Hauteur 60mm pour FLF Gr.I ou FLF Gr. II Transversale

BKGGT60GR1

  • Accessoires
  • Caractéristiques techniques
  • Données environnementales
  • Documents
  • Plus de produits
Télécharger la fiche produit

Complétez votre système

Accessoires optionnels

  • Alimen­ta­tion USB 2 produit(s) disponible(s)

Produits compatibles

  • Produits liés 5 produit(s) disponible(s)

Complétez votre système

  • Alimen­ta­tion USB
  • WH66822100D

    FLF prise de charge: USB type C+C Ultra Blanc

    115.00 CHF  / pc.*
  • WH66822105D

    FLF prise de charge: USB type C+C Noir

    118.00 CHF  / pc.*

Produits liés

  • BKB200601

    Base Canal de sol acier BKB 200x60 en Longueur de 2m

    187.50 CHF  / Mètre*
  • BKG200601

    Base Canal de sol acier BKG 200x60 en Longueur de 2m

    217.00 CHF  / Mètre*
  • BKG300601

    Base Canal de sol acier BKG 300x60 en Longueur de 2m

    223.00 CHF  / Mètre*
  • BKG400601

    Base Canal de sol acier BKG 400x60 en Longueur de 2m

    236.00 CHF  / Mètre*
  • BKG500601

    Base Canal de sol acier BKG 500x60 en Longueur de 2m

    277.00 CHF  / Mètre*

Caractéristiques techniques

Matière
  • Couleur
    Gris clair
  • Code RAL
    7035
  • Matière
    Poly­amide (PA)
Dimen­sions
  • Largeur
    60 mm
  • Profon­deur
    21 mm

Données environnementales

Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

Conforme à la directive RoHS Oui
Conformité REACH Oui

Attestations et documents

Document PEP International 2024-11-14
PDF
423,04 kB
Document PEP International 2024-11-14
PDF
392,41 kB
Hager déclaration REACH BKGGT60GR1
PDF
Hager Rapport RoHS BKGGT60GR1
PDF

Documents

  • Image produit

    Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

    Image BKGGT60GR1 | Hager Suisse

    Image produit BKGGT60GR1

  • Fiche technique

    Image Hager Fiche technique du produit BKGGT60GR1 | Hager Suisse

    Hager Fiche technique du produit BKGGT60GR1

    Support FLF pour BKG/BKB Hauteur 60mm pour FLF Gr.I ou FLF Gr. II Transversale

    PDF
  • Guide d'installation

    Image Guide d'installation  de-CH, fr-CH, en-GB 2019-03-01 | Hager Suisse

    Guide d'installation de-CH, fr-CH, en-GB 2019-03-01

    PDF
    37,40 MB
  • Brochure

    Image brochure Canaux de sol tehalit.BKG et BKB | Hager Suisse

    brochure Canaux de sol tehalit.BKG et BKB

    Leader dans le sol

    PDF
    5,56 MB
  • Guide

    Image Bodeninstallationssysteme - Handbuch: Basiswissen | Hager Suisse

    Bodeninstallationssysteme - Handbuch: Basiswissen

    Bodeninstallationssysteme - Handbuch: Basiswissen (DE, 04-2024)

    PDF
    99,71 MB
    Image Bodeninstallationssysteme - Handbuch: Estrichbündiges Bodenkanalsystem | Hager Suisse

    Bodeninstallationssysteme - Handbuch: Estrichbündiges Bodenkanalsystem

    Bodeninstallationssysteme - Handbuch: Estrichbündiges Bodenkanalsystem (DE-CH, 10-2025)

    PDF
    36,93 MB
    Image Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge | Hager Suisse

    Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge

    Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge (EN, 04-2024)

    PDF
    99,70 MB
  • Licence de produit

    Image Licence de produit de-CH 2024-03-04 | Hager Suisse

    Licence de produit de-CH 2024-03-04

    PDF
    413,66 kB
  • Déclaration de conformité

    Image Declaration UE BKG T014A DE_EN 25072019 | Hager Suisse

    Declaration UE BKG T014A DE_EN 25072019

    Déclaration de conformité International 2019-08-23

    PDF
    41,07 kB
    Image Déclaration de conformité International 2023-09-20 | Hager Suisse

    Déclaration de conformité International 2023-09-20

    PDF
    272,71 kB
Plus de téléchargements

Découvrez les autres produits de cette gamme

    5
  • 1
    WH74300503Z - Module de base HA HMS 8×RJ45 Keystone, 2×FLF grd.I, gris
    WH74300503Z
    HMS accessoires module de base Light: 8x insert RJ45 +2x FLF Gr1/Gr.2 Gris
    Prix*
    54.70 CHF
    / pc. *
    54.70 CHF
    / pc. *
  • 2
    WH74300603Z - Module d'extension Hager HMS 6×RJ45 Keystone, FLF grd.I, gris
    WH74300603Z
    HMS module d'extension Light pour: 6x insert RJ45 et 1x FLF Gr.1 Gris Clair
    Prix*
    47.95 CHF
    / pc. *
    47.95 CHF
    / pc. *
  • 3
    WH74990103Z - Couvercle Hager HMS pour module de base et d'extension gris
    WH74990103Z
    HMS coucercle pour module de
    Prix*
    18.80 CHF
    / pc. *
    18.80 CHF
    / pc. *
  • 4
    WH70311000Z - Panneau vocal 19" Hager HMS 25 ports équipé nickelé
    WH70311000Z
    HMS Voice accessoires: Panel 25 port équipé Blanc
    Prix*
    132.50 CHF
    / pc. *
    132.50 CHF
    / pc. *
  • 5
    WH70311100Z - Panneau vocal 19" Hager HMS 50 ports non équipé nickelé
    WH70311100Z
    HMS Voice accessoires: Panel 50 port équipé Blanc
    Prix*
    140.00 CHF
    / pc. *
    140.00 CHF
    / pc. *
*Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

Aide et contact

  • Contact
  • Formation
  • Outils et logiciels
  • Brochures et catalogues

Produits

  • Systèmes de distribution et armoires
  • Appareils modulaires
  • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
  • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
  • Gestion et surveillance de l'énergie
  • Cheminement de câbles tehalit
  • Prises et interrupteurs
  • Détecteurs de mouvements et de présence
  • Technologie de sécurité
  • Système de gestion du bâtiment KNX
  • Interphonie
  •  

L'entreprise

  • Nous connaître
  • Sites
  • Carrière
  • Newsletter

Qui sommes-nous ? 

Nous conce­vons l’univers élec­trique de demain.

Agir ense­mble pour un avenir durable. Car, en tant qu’entre­prise familiale indé­pend­ante, nous agissons par nature de manière durable et nous voulons contri­buer à créer l’univers élec­trique de demain.

Avec vous, pour vous.

  • Cookies
  • Politique de confidentialité
  • Mentions légales
  • Signaler une vulnérabilité

© Hager Group