The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Suisse
  • Allemand
  • Français
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/fr-ch/
  • Menu
    • Catalogue de produits
    • Solutions
    • Connaissances
    • Support
    • Nous connaître
    Account
    • catalog.pagelevel.title_breadcrumb.home
    • Catalogue
    • Prises et inter­rup­teurs
    • HMS
    • Supports d’ap­pa­reil - HMS
    • WH70311100Z
    Panneau vocal 19" Hager HMS
    EAN
    7611919465779
    E-nr.
    966 730 613
    VPE
    1 pc.
    Groupe de rabais
    W4
    • Supports d’ap­pa­reil - HMS

    Panneau vocal 19" Hager HMS 50 ports non équipé nickelé WH70311100Z

    Prix*
    143.50 CHF
    / pc. *
    143.50 CHF
    / pc. *
    catalog.product_page.transfer_button.label
    catalog.product_page.add_to_list_button
    catalog.product_page.add_to_list_button

    catalog.lists.product_addition.login_popup.title

    catalog.lists.product_addition.login_popup.descriptive_text

    catalog.lists.product_addition.login_popup.account_creation_button catalog.lists.product_addition.login_popup.login_button

    catalog.transfer_popup.title

    catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text

    Panneau vocal 19" Hager HMS 50 ports non équipé nickelé

    WH70311100Z

    • Caractéristiques techniques
    • catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
    • Documents
    • Plus de produits

    Caractéristiques techniques

    Textes
    • Caté­gorie / Ports
      Possi­bi­lité d'équi­pe­ment avec 50 ports RJ45 au maximum

    catalog.pageproduct.title_sustainability.h2

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    Conformité REACH Oui

    catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3

    Hager déclaration REACH WH70311100Z
    PDF
    Hager Rapport RoHS WH70311100Z
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

      Image WH70311100Z | Hager Suisse

      Image produit WH70311100Z

    • GeneratedProductDatasheet

      Image Hager Fiche technique du produit WH70311100Z | Hager Suisse

      Hager Fiche technique du produit WH70311100Z

      HMS Voice accessoires: Panel 50 port équipé Blanc

      PDF
    Plus de téléchargements

    Pièces de rechange

    product.page.accessories.see-more

    Découvrez les autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      BKGGT60GR1 - Support FLF pour BKG/BKB Hauteur 60mm pour FLF Gr.I ou FLF Gr. II Transversale
      BKGGT60GR1
      Support FLF pour BKG/BKB Hauteur 60mm pour FLF Gr.I ou FLF Gr. II Transversale
      Prix*
      12.90 CHF
      / pc. *
      12.90 CHF
      / pc. *
    • 2
      WH74300503Z - Module de base HA HMS 8×RJ45 Keystone, 2×FLF grd.I, gris
      WH74300503Z
      HMS accessoires module de base Light: 8x insert RJ45 +2x FLF Gr1/Gr.2 Gris
      Prix*
      56.10 CHF
      / pc. *
      56.10 CHF
      / pc. *
    • 3
      WH74300603Z - Module d'extension Hager HMS 6×RJ45 Keystone, FLF grd.I, gris
      WH74300603Z
      HMS module d'extension Light pour: 6x insert RJ45 et 1x FLF Gr.1 Gris Clair
      Prix*
      49.15 CHF
      / pc. *
      49.15 CHF
      / pc. *
    • 4
      WH74990103Z - Couvercle Hager HMS pour module de base et d'extension gris
      WH74990103Z
      HMS coucercle pour module de
      Prix*
      19.30 CHF
      / pc. *
      19.30 CHF
      / pc. *
    • 5
      WH70311000Z - Panneau vocal 19" Hager HMS 25 ports équipé nickelé
      WH70311000Z
      HMS Voice accessoires: Panel 25 port équipé Blanc
      Prix*
      136.00 CHF
      / pc. *
      136.00 CHF
      / pc. *
    *Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

    Aide et contact

    • Contact
    • Formation
    • Outils et logiciels
    • Brochures et catalogues

    Produits

    • Systèmes de distribution et armoires
    • Appareils modulaires
    • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
    • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Cheminement de câbles tehalit
    • Prises et interrupteurs
    • Détecteurs de mouvements et de présence
    • Technologie de sécurité
    • Système de gestion du bâtiment KNX
    • Interphonie
    •  

    L'entreprise

    • Nous connaître
    • Sites
    • Carrière
    • Newsletter

    Qui sommes-nous ? 

    Fondée en 1985, Hager Suisse, compte 400 collaborateurs et offre un portefeuille complet de solutions pour les bâtiments résidentiels et tertiaires, les bâtiments fonctionnels, les infrastructures ainsi que les entreprises de distribution d’électricité.

    À Emmenbrücke, dans le canton de Lucerne, sont développés des systèmes innovants de tableaux électriques ainsi que l’assortiment éprouvé d’interrupteurs et de prises – naturellement durables et made in Switzerland.

    • Cookies
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Signaler une vulnérabilité

    © Hager Group