The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • de
  • fr
Suisse
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • https://hager.com/fr-ch/
Menu
  • Catalogue de produits
  • Solutions
  • Connaissances
  • Support
  • Nous connaître
Account
  • Accueil
  • Catalogue
  • Prises et inter­rup­teurs
  • HMS
  • Fibre - HMS
  • WH74360100Z
  • Prises et inter­rup­teurs

Kit FO Hager HMS module de couplage+câble patch 5m fil+adaptateur Keystone bc WH74360100Z

Kit FO Hager HMS, module de couplage, câble patch et système de rangement de câbles, avec adaptateur Keystone
EAN
7611919475464
E-nr.
966 731 643
VPE
5 Pièces
Groupe de rabais
W4
Prix*
115.00 CHF
/ pc. *
115.00 CHF
/ pc. *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier

Kit FO Hager HMS module de couplage+câble patch 5m fil+adaptateur Keystone bc

WH74360100Z

  • Accessoires
  • Données environnementales
  • Documents
  • Plus de produits
Télécharger la fiche produit

Complétez votre système

Accessoires optionnels

  • Acces­soires pour la tech­no­logie de commu­ni­ca­tion 1 produit(s) disponible(s)

Produits compatibles

  • Produits liés 4 produit(s) disponible(s)

Complétez votre système

  • Acces­soires pour la tech­no­logie de commu­ni­ca­tion
  • WH70360100Z

    HMS accessoires: Keystone CFO adaptateur LC/APC Duplex / Blanc-Vert

    16.60 CHF  / pc.*

Produits liés

  • WH74300503Z

    HMS accessoires module de base Light: 8x insert RJ45 +2x FLF Gr1/Gr.2 Gris

    54.70 CHF  / pc.*
  • WH74300603Z

    HMS module d'extension Light pour: 6x insert RJ45 et 1x FLF Gr.1 Gris Clair

    47.95 CHF  / pc.*
  • WH74300203Z

    HMS accessoires module d'extension pour: 10x insert RJ45 Gris Clair

    55.00 CHF  / pc.*
  • WH74300303Z

    HMS module de base sans DSL

    61.00 CHF  / pc.*

Données environnementales

Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

Conforme à la directive RoHS Oui
Conformité REACH Oui

Attestations et documents

Hager déclaration REACH WH74360100Z
PDF
Hager Rapport RoHS WH74360100Z
PDF

Documents

  • Image produit

    Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

    Image WH74360100Z | Hager Suisse

    Image produit WH74360100Z

  • Fiche technique

    Image Hager Fiche technique du produit WH74360100Z | Hager Suisse

    Hager Fiche technique du produit WH74360100Z

    HMS accessoires set d'extension: Câble à fibres optiques 5m Blanc

    PDF
Plus de téléchargements

Découvrez les autres produits de cette gamme

    5
  • 1
    WH70295200Z - Module RJ45 Hager HMS cat.5e, STP, Keystone,100 pièces
    WH70295200Z
    Accessoires insert: HMS RJ45 cat.5e blindé Set à 100 pièces
    Prix*
    805.00 CHF
    / pc. *
    805.00 CHF
    / pc. *
  • 2
    WH70295300Z - Module RJ45 Hager HMS cat.5e, UTP, Keystone,100 pièces
    WH70295300Z
    Accessoires insert: HMS RJ45 cat.5e non blindé Set à 100 pièces
    Prix*
    609.00 CHF
    / pc. *
    609.00 CHF
    / pc. *
  • 3
    WH70305200Z - Module RJ45 Hager HMS cat.6, STP, Keystone,100 pièces
    WH70305200Z
    Accessoires insert: HMS RJ45 cat.6 blindé Set à 100 pièces
    Prix*
    1 095.00 CHF
    / pc. *
    1 095.00 CHF
    / pc. *
  • 4
    WH70305300Z - Module RJ45 Hager HMS cat.6A, STP, Keystone,100 pièces
    WH70305300Z
    Accessoires insert: HMS RJ45 cat.6a PoE++ blindé Set à 100 pièces
    Prix*
    1 261.00 CHF
    / pc. *
    1 261.00 CHF
    / pc. *
  • 5
    WH70310300Z - Module RJ45 Hager HMS cat.6a, UTP, blanc
    WH70310300Z
    Accessoires insert: HMS RJ45 cat.6a non blindé Blanc
    Prix*
    10.50 CHF
    / pc. *
    10.50 CHF
    / pc. *
*Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

Aide et contact

  • Contact
  • Formation
  • Outils et logiciels
  • Brochures et catalogues

Produits

  • Systèmes de distribution et armoires
  • Appareils modulaires
  • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
  • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
  • Gestion et surveillance de l'énergie
  • Cheminement de câbles tehalit
  • Prises et interrupteurs
  • Détecteurs de mouvements et de présence
  • Technologie de sécurité
  • Système de gestion du bâtiment KNX
  • Interphonie
  •  

L'entreprise

  • Nous connaître
  • Sites
  • Carrière
  • Newsletter

Qui sommes-nous ? 

Nous conce­vons l’univers élec­trique de demain.

Agir ense­mble pour un avenir durable. Car, en tant qu’entre­prise familiale indé­pend­ante, nous agissons par nature de manière durable et nous voulons contri­buer à créer l’univers élec­trique de demain.

Avec vous, pour vous.

  • Cookies
  • Politique de confidentialité
  • Mentions légales
  • Signaler une vulnérabilité

© Hager Group