Lecteur digital ENC Hager ekey net L kallysto.pro C blanc ultra WH27210600C
Sélectionnez un grossiste
Sélectionnez votre grossiste pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne
Complétez votre système
Accessoires optionnels
-
Accessoires/pièce détachée pour alarmes 3 produit(s) disponible(s) -
Lecteur d'empreintes digitales 8 produit(s) disponible(s) -
interface OKK 3 produit(s) disponible(s) -
Support électronique de données pour panneau à commutateurs 3 produit(s) disponible(s) -
alimentation DC 4 produit(s) disponible(s) -
Pièce de rechange pour installation domotique 1 produit(s) disponible(s)
Complétez votre système
Caractéristiques techniques
-
CouleurUltra blanc
-
Nombre d'ID d'accès valides en même temps2000
-
Tension de fonctionnement CA 50 Hz8 - 24 V
-
Température de service-25 - 70 °C
Données environnementales
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.
Image produit WH27210600C
-
Fiche technique
Hager Fiche technique du produit WH27210600C
ka.pro ENC compl.: Lecteur biomètrique ekey net L2000 Ethernet Blanc
PDF