The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Suisse
  • Allemand
  • Français
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/fr-ch/
  • Menu
    • Catalogue de produits
    • Solutions
    • Connaissances
    • Support
    • Nous connaître
    Account
    • Accueil
    • Catalogue
    • Prises et inter­rup­teurs
    • robusto
    • Pote­lets - robusto
    • WH768317Z
    Unité de commande Hager ekey-home micro plus 1
    EAN
    7611919493758
    E-nr.
    866 910 903
    VPE
    10 Pièces
    Groupe de rabais
    W6
    • Plaques de ferme­ture et boîtes de passage - kallys­to.­line
    • Plaques de ferme­ture et boîtes de passage - kallys­to.­trend
    • Pote­lets - robusto
    • Plaques de ferme­ture et boîtes de passage - robusto
    • Plaques de ferme­ture et boîtes de passage - kallys­to.pro
    • Voir plus

    Unité de commande Hager ekey-home micro plus 1 WH768317Z

    Prix*
    593.00 CHF
    / pc. *
    593.00 CHF
    / pc. *
    Trouver un grossiste
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Sélectionnez un grossiste

    Sélectionnez votre grossiste pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Unité de commande Hager ekey-home micro plus 1

    WH768317Z

    • Accessoires
    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Télécharger la fiche produit

    Complétez votre système

    Produits compatibles

    • Produits liés 63 produit(s) disponible(s)

    Produits liés

    • WH25210100C

      kallysto.line ENC complet: Lecteur biomètrique ekey Ultra Blanc

      1 115.00 CHF  / pc.*
    • WH25210200C

      kallysto.line ENC complet: Lecteur biomètrique ekey avec carte RFID Ultra Blanc

      1 305.00 CHF  / pc.*
    • WH25210300C

      kallysto.line ENC complet: Lecteur biomètrique ekey arte Ultra Blanc

      859.00 CHF  / pc.*
    • WH25210400C

      ka.line C: Lecteur biomètrique ekey net S40 Ethernet +PC-Connect Blanc

      1 124.00 CHF  / pc.*
    • WH25210500C

      ka.line C: Lecteur biomètrique ekey net M200 Ethernet +PC-Connect Blanc

      1 780.00 CHF  / pc.*
    • WH25210600C

      ka.line C: Lecteur biomètrique ekey net L2000 Ethernet +PC-Connect Blanc

      2 461.00 CHF  / pc.*
    • WH25210700C

      ka.line C: Lecteur biomètrique ekey net S40 Ethernet +PC-Connect+RFID Blanc

      1 467.00 CHF  / pc.*
    • WH25210800C

      ka.line C: Lecteur biomètrique ekey net M200 Ethernet +PC-Connect+RFID Blanc

      2 122.00 CHF  / pc.*
    • WH25210900C

      ka.line C: Lecteur biomètrique ekey net L2000 Ethernet +PC-Connect+RFID Blanc

      2 772.00 CHF  / pc.*
    • WH26210100C

      kallysto.trend encastré complet: Lecteur biomètrique ekey Blanc

      1 115.00 CHF  / pc.*
    • WH26210200C

      kallysto.trend encastré complet: Lecteur biomètrique ekey avec carte RFID Blanc

      1 305.00 CHF  / pc.*
    • WH26210300C

      kallysto.trend encastré complet: Lecteur biomètrique ekey arte Blanc

      859.00 CHF  / pc.*
    • WH26210400C

      kallysto.trend ENC compl.: Lecteur biom ekey net S 40 Ethern. +PC-Conn. Blanc

      1 124.00 CHF  / pc.*
    • WH26210500C

      kallysto.trend ENC compl.: Lecteur biom ekey net M200 Ethernet Blanc

      1 780.00 CHF  / pc.*
    • WH26210600C

      kallysto.trend ENC compl.: Lecteur biom. ekey net L Ethernet Blanc

      2 461.00 CHF  / pc.*
    • WH26210700C

      ka.trend ENC compl.: Lecteur biom. ekey net S Ethernet +RFID Blanc

      1 467.00 CHF  / pc.*
    • WH26210800C

      ka.trend ENC compl.: Lecteur biom. ekey net M Ethernet + RFID Blanc

      2 122.00 CHF  / pc.*
    • WH26210900C

      ka.trend ENC compl.: Lecteur biom. ekey net L Ethernet + RFID Blanc

      2 772.00 CHF  / pc.*
    • WH27210100C

      kallysto.pro encastré complet: lecteur biom. ekey Blanc

      1 115.00 CHF  / pc.*
    • WH27210200C

      kallysto.pro encastré complet: Lecteur biomètrique ekey avec carte RFID Blanc

      1 305.00 CHF  / pc.*

    Caractéristiques techniques

    Matière
    • Couleur
      Noir
    Dimen­sions
    • Hauteur
      120 mm
    • Largeur
      18 mm
    • Profon­deur
      26 mm
    • Gammes compa­tibles
      kallysto encastré, robusto encastré

    Données environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    Conformité REACH Oui

    Attestations et documents

    PEP - Surface-mtd housing 3gang, S.1, p. white glossy (English)
    PDF
    9,27 MB
    Hager REACH declaration WH768317Z
    PDF
    Hager RoHS report WH768317Z
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

      Image WH768317Z | Hager Suisse

      Image produit WH768317Z

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit WH768317Z | Hager Suisse

      Hager Fiche technique du produit WH768317Z

      ekey home accessoires: Unit de commande micro plus 1x Relais Noir

      PDF
    Plus de téléchargements

    Découvrez les autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      WH20920400A - Obturateur ENC kallysto blanc 60×60mm
      WH20920400A
      kallysto
      Prix*
      8.10 CHF
      / pc. *
      8.10 CHF
      / pc. *
    • 2
      WH20920400B - Obturateur ENC kallysto blanc
      WH20920400B
      kallysto ENC: Obturateur frontal à vis avec plaque de fixation/ Ultra Blanc
      Prix*
      8.80 CHF
      / pc. *
      8.80 CHF
      / pc. *
    • 3
      WH20920400H - Plaque frontale pleine kallysto blanc 60×60mm
      WH20920400H
      kallysto Obturateur frontal à vis Ultra Blanc
      Prix*
      5.20 CHF
      / pc. *
      5.20 CHF
      / pc. *
    • 4
      WH20920403A - Obturateur ENC kallysto gris clair 60×60mm
      WH20920403A
      ka plaque de fermeture à vis A
      Prix*
      10.35 CHF
      / pc. *
      10.35 CHF
      / pc. *
    • 5
      WH20920403B - Obturateur ENC kallysto gris clair
      WH20920403B
      kallysto ENC: Obturateur frontal à vis avec plaque de fixation/ Gris Clair
      Prix*
      11.15 CHF
      / pc. *
      11.15 CHF
      / pc. *
    *Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

    Aide et contact

    • Contact
    • Formation
    • Outils et logiciels
    • Brochures et catalogues

    Produits

    • Systèmes de distribution et armoires
    • Appareils modulaires
    • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
    • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Cheminement de câbles tehalit
    • Prises et interrupteurs
    • Détecteurs de mouvements et de présence
    • Technologie de sécurité
    • Système de gestion du bâtiment KNX
    • Interphonie
    •  

    L'entreprise

    • Nous connaître
    • Sites
    • Carrière
    • Newsletter

    Qui sommes-nous ? 

    Nous conce­vons l’univers élec­trique de demain.

    Agir ense­mble pour un avenir durable. Car, en tant qu’entre­prise familiale indé­pend­ante, nous agissons par nature de manière durable et nous voulons contri­buer à créer l’univers élec­trique de demain.

    Avec vous, pour vous.

    • Cookies
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Signaler une vulnérabilité

    © Hager Group