The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Suisse
  • Allemand
  • Français
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/fr-ch/
  • Menu
    • Catalogue de produits
    • Solutions
    • Connaissances
    • Support
    • Nous connaître
    Account
    • Accueil
    • Catalogue
    • Inter­phonie
    • Tech­no­logie audio/­vidéo à 2 fils
    • Compo­sants du système
    • RED011X
    Alimentation de ligne AMD Hager RED011X, pour l'alimentation des participants au bus 2-fils et i2Audio/6 fils avec vidéo, contact libre de potentiel pour un ouvre-porte et pour la commutation de lumière, sortie d'alimentation supplémentaire pour les composants du bus avec connexion de compensation de potentiel
    EAN
    3599430010057
    E-nr.
    405 891 506
    VPE
    1 pc.
    Groupe de rabais
    L1
    Config­ur­a­teur système bifilaire Config­ur­a­teur elcom
    • Compo­sants du système

    Alimentation de ligne AMD Hager 2-fils, pour interphone, avec relais RED011X

    Prix*
    242.00 CHF
    / pc. *
    242.00 CHF
    / pc. *
    Trouver un grossiste
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Sélectionnez un grossiste

    Sélectionnez votre grossiste pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Alimentation de ligne AMD Hager 2-fils, pour interphone, avec relais

    RED011X

    • Caractéristiques techniques
    • Informations environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Télécharger la fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Capa­cité
    • Nombre de modules
      6
    Dimen­sions
    • Hauteur
      90 mm
    • Largeur
      106 mm
    • Profon­deur
      67 mm
    Matière
    • Couleur
      Gris clair
    Raccor­de­ment
    • Nombre d'in­ter­phones pouvant être raccordés
      32
    Condi­tions d'uti­li­sa­tion
    • Tempé­ra­ture de service
      -5 - 45 °C
    Instal­la­tion, montage
    • Montage
      Rail DIN
    Puis­sance
    • Ampoules à incan­des­cence et halo­gènes 230 V
      2300 W
    • Lampes fluo­res­centes en circuit double
      1000 W
    Tension
    • Tension d'en­trée
      230 - 230 V
    • Tension de sortie
      22 - 26 V
    • Tension de service
      230 - 230 V
    • Tension de fonc­tion­ne­ment CA 60 Hz
      230 - 230 V
    Courant élec­trique
    • Courant de sortie
      1250 mA
    Fréquence
    • Fréquence
      50 - 60 Hz
    Sécu­rité
    • Indice de protec­tion IP
      IP20
    Textes
    • Raccor­de­ment
      Avec raccor­de­ment de la liaison équi­po­ten­tielle, Sortie d'ali­men­ta­tion auxi­liaire pour compo­sants du bus, Contacts de commu­ta­tion d'ouvre-­porte et d'éclai­rage libres de poten­tiels

    Informations environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    Conformité REACH Oui

    Attestations et documents

    Déclaration REACH RED011X
    PDF
    Rapport RoHS RED011X
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

      Image RED011X | Hager Suisse

      Image produit RED011X

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit RED011X | Hager Suisse

      Hager Fiche technique du produit RED011X

      Alimentation de bus 2 fils avec 2 relais rail DIN

      PDF
    • Mode d'emploi

      Image Additif GB Arabe Hag M | Hager Suisse

      Additif GB Arabe Hag M

      Mode d'emploi en-GB 2018-03-06

      PDF
      396,80 kB
      Image Notice d’installation Alimentation de Bus RED011X Hag DE IT | Hager Suisse

      Notice d’installation Alimentation de Bus RED011X Hag DE IT

      Mode d'emploi de-DE, it-IT 2020-01-01

      PDF
      7,38 MB
      Image Notice d’installation Alimentation de Bus RED011X Hag  FR NL | Hager Suisse

      Notice d’installation Alimentation de Bus RED011X Hag FR NL

      Mode d'emploi fr-FR, nl-NL 2020-01-01

      PDF
      7,68 MB
      Image Notice d’installation Alimentation de Bus RED011Y Elc DE | Hager Suisse

      Notice d’installation Alimentation de Bus RED011Y Elc DE

      Mode d'emploi de-DE 2020-01-01

      PDF
      5,99 MB
    • Guide d'installation

      Image Guide d'installation de-DE, it-IT 2023-03-24 | Hager Suisse

      Guide d'installation de-DE, it-IT 2023-03-24

      PDF
      2,13 MB
      Image Guide d'installation en-GB 2023-03-24 | Hager Suisse

      Guide d'installation en-GB 2023-03-24

      PDF
      552,15 kB
      Image Guide d'installation fr-FR, nl-NL 2023-03-24 | Hager Suisse

      Guide d'installation fr-FR, nl-NL 2023-03-24

      PDF
      736,85 kB
      Image Notice d'instruction pour RED011X-RED012X - Alimentation de ligne bus (DE 2015-08) | Hager Suisse

      Notice d'instruction pour RED011X-RED012X - Alimentation de ligne bus (DE 2015-08)

      Guide d'installation de-DE 2020-01-01

      PDF
      483,37 kB
      Image Notice d'instruction pour RED011X-RED012X - Alimentation de ligne bus (FR 2015-08) | Hager Suisse

      Notice d'instruction pour RED011X-RED012X - Alimentation de ligne bus (FR 2015-08)

      Guide d'installation fr-FR 2020-01-01

      PDF
      499,50 kB
      Image Notice d'instruction pour RED011X-RED012X - Alimentation de ligne bus (IT 2015-08) | Hager Suisse

      Notice d'instruction pour RED011X-RED012X - Alimentation de ligne bus (IT 2015-08)

      Guide d'installation it-IT 2016-02-04

      PDF
      421,04 kB
    • Outils

      Image Config­ur­a­teur elcom | Hager Suisse

      Config­ur­a­teur elcom

      Outils fr-CH 2026-04-23

      URL
      Image Config­ur­a­teur système bifilaire | Hager Suisse

      Config­ur­a­teur système bifilaire

      Outils fr-CH 2026-04-23

      URL
    • Déclaration de conformité

      Image Déclaration de conformité en-GB 2025-04-15 | Hager Suisse

      Déclaration de conformité en-GB 2025-04-15

      PDF
      265,92 kB
    Plus de téléchargements

    Découvrez les autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      RED624X - Distributeur audio/vidéo ENC Hager 4 fois 2-fils, pour interphone
      RED624X
      Répartiteur Audio/video 4 sorties 2-fils montage encastré
      Prix*
      109.00 CHF
      / pc. *
      109.00 CHF
      / pc. *
    • 2
      REK350X - Coupleur de ligne secondaire AMD Hager incl.alimentation de ligne, 2-fils
      REK350X
      Kit incluant coupler de ligne secondaire et alimentation de bus 2fils
      Prix*
      384.00 CHF
      / pc. *
      384.00 CHF
      / pc. *
    • 3
      REE501X - Caméra extérieure AP Hager 2-fils, pour interphone, 21°, acier fin, 10m
      REE501X
      Caméra déportée 2fils couleur 12 mm pose saillie
      Prix*
      1 086.00 CHF
      / pc. *
      1 086.00 CHF
      / pc. *
    • 4
      RED612X - Distributeur audio/vidéo AMD Hager 2 fois 2-fils, pour interphone
      RED612X
      Distributeur modulaire 2 sorties 2-fils DIN
      Prix*
      60.70 CHF
      / pc. *
      60.70 CHF
      / pc. *
    • 5
      REE500X - Caméra extérieure AP Hager 2-fils, pour interphone, 63°, acier fin, 5m
      REE500X
      Caméra déportée 2fils couleur 4, 3 mm pose saillie
      Prix*
      1 086.00 CHF
      / pc. *
      1 086.00 CHF
      / pc. *
    *Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

    Aide et contact

    • Contact
    • Formation
    • Outils et logiciels
    • Brochures et catalogues

    Produits

    • Systèmes de distribution et armoires
    • Appareils modulaires
    • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
    • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Cheminement de câbles tehalit
    • Prises et interrupteurs
    • Détecteurs de mouvements et de présence
    • Technologie de sécurité
    • Système de gestion du bâtiment KNX
    • Interphonie
    •  

    L'entreprise

    • Nous connaître
    • Sites
    • Carrière
    • Newsletter

    Qui sommes-nous ? 

    Fondée en 1985, Hager Suisse, compte 400 collaborateurs et offre un portefeuille complet de solutions pour les bâtiments résidentiels et tertiaires, les bâtiments fonctionnels, les infrastructures ainsi que les entreprises de distribution d’électricité.

    À Emmenbrücke, dans le canton de Lucerne, sont développés des systèmes innovants de tableaux électriques ainsi que l’assortiment éprouvé d’interrupteurs et de prises – naturellement durables et made in Switzerland.

    • Cookies
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Signaler une vulnérabilité

    © Hager Group