![](https://hager.com/fr-ch/catalogue/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/fr_CH/images/loader-2.gif)
Distributeur modulaire 2 sorties 2-fils DIN RED612X
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Répartiteur audio/vidéo double, monté sur rail, bifi laire
Caractéristiques techniques
-
Mode de fixationrail DIN symétrique
-
Fonctionrépartition
-
Fonctions du systèmeséparation de lignes individuelles
-
Largeur1 modules
-
Atténuation du distributeur3 dB
-
Type de montagerail DIN
-
Mode de montagerail DIN
-
Ø de conducteur0.5…0.8 mm
-
Technologie du système2 fils
-
Distributeur vidéoPour la distribution du câble bus entrant sur les câbles sortants ; Pour le couplage des câbles bus entrants avec les sortants ; les bornes non câblées doivent disposer d'une terminaison
-
Version de softV1000
-
Température de service5…40 °C
-
Température de stockage/transport-20…60 °C
-
Humidité relative de l'air (sans condensation)0…65 %
Documents
-
Image produit
Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.
Image produit RED612X
-
Mode d'emploi
Notice d'instruction pour RED612X
PDF1 MB -
Rapport RoHS
Certificat RoHS pour RED612X du
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBCertificat RoHS pour RED612X du
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
-
Pour obtenir le certificat REACH de ce produit
contactez-nous à cette adresse, en précisant la référence du produit concerné : environmentaldata.europe@hagergroup.com