Coupleur de ligne secondaire AMD Hager incl.alimentation de ligne, 2-fils REK350X
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Choisissez un revendeur
Sélectionnez votre revendeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne
Caractéristiques techniques
-
Nombre de modules10
-
MontageRail DIN
-
Température de service5 - 40 °C
-
Température de stockage/transport-20 - 60 °C
-
CouleurGris clair
-
Indice de protection IPIP20
-
Section du conducteur0 - 0 mm²
-
FonctionExtension
Données environnementales
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.
Image produit REK350X
-
Fiche technique
Hager Fiche technique du produit REK350X
Kit incluant coupler de ligne secondaire et alimentation de bus 2fils
PDF