![](https://hager.com/fr-ch/catalogue/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/fr_CH/images/loader-2.gif)
Relais de commutation simple, montage encastré 2 fils RED114X
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
-
Mode de fixationencastré
-
Fonctioncommutation
-
Fonctions du systèmefonctions de commutation et de commande selon le fonctionnement
-
Opérations de commutation et de commandecommande par touches d'éclairage, d'ouverture de porte et de confort des postes intérieurs ; Touches d'un ouvre-porte ; Touches pour la commande d'interrupteur à coup de courant ou la minuterie d'un éclairage de cage d'escalier ; Entrée d'interrupteur libre de potentiel pour la transmission d'ordre d'un ouvre-porte, d'un éclairage ou d'un appel d'étage via le bus
-
Tension de service par bus22…26 V DC
-
Entrée de commande de tension d’entrée12 V AC/DC
-
Contact NO tension de commutationmax. 24 V
-
Contact NO courant de commutationmax. 1 A
-
Couleurnoir
-
Ø de conducteur0.5…0.8 mm
-
Adressage de l'appareilcommutateur de codage rotatif (mise en service à une personne)
-
Technologie du système2 fils
-
Version de softV2021
-
Température de service5…40 °C
-
Température de stockage/transport-20…60 °C
-
Humidité relative de l'air (sans condensation)0…65 %
Documents
-
Image produit
Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.
Image produit RED114X
-
Mode d'emploi
Notice d'instruction pour RED114X
PDF196 KBNotice d'instruction pour RED114X
PDF318 KB -
Annexe Produit
Annexe notice pour RED114X
PDF601 KB -
Rapport RoHS
Certificat RoHS pour RED114X du
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
-
Pour obtenir le certificat REACH de ce produit
contactez-nous à cette adresse, en précisant la référence du produit concerné : environmentaldata.europe@hagergroup.com