![](https://hager.com/fr-ch/catalogue/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/fr_CH/images/loader-2.gif)
Découpleur Audio de sortie modulaire 2-fils DIN RED311X
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Découpleur audio, monté sur rail, bifi laire
Caractéristiques techniques
-
Mode de fixationrail DIN symétrique
-
Fonctionextension
-
Fonctions du systèmedécouplage d'une ligne audio BUS i2
-
Largeur1 modules
-
Atténuation de transmission0 dB
-
Mode de montagerail DIN
-
Ø de conducteur0.5…0.8 mm
-
Technologie du systèmei2 Audio
-
Distributeur vidéocâble bus 1x entrée, 1x sortie, 1x dérivée audio ; les bornes non câblées doivent disposer d'une terminaison
-
Version de softV1000
-
Température de service5…40 °C
-
Température de stockage/transport-20…60 °C
-
Humidité relative de l'air (sans condensation)0…65 %
Documents
-
Image produit
Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.
Image produit RED311X
-
Mode d'emploi
Notice d'instruction pour RED311X
PDF130 KBNotice d'instruction pour RED311X
PDF826 KB -
Rapport RoHS
Certificat RoHS pour RED311X du
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBCertificat RoHS pour RED311X du
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
-
Pour obtenir le certificat REACH de ce produit
contactez-nous à cette adresse, en précisant la référence du produit concerné : environmentaldata.europe@hagergroup.com