![](https://hager.com/fr-ch/catalogue/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/fr_CH/images/loader-2.gif)
Découpleur de sortie, montage encastré 2 fils RED321X
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Découpleur audio, montage encastré, bifilaire
Caractéristiques techniques
-
Mode de fixationencastré
-
Fonctionextension
-
Fonctions du systèmedécouplage d'une ligne audio BUS i2
-
Atténuation de transmission0 dB
-
Couleurnoir
-
Ø de conducteur0.5…0.8 mm
-
Technologie du systèmei2 Audio
-
Distributeur vidéocâble bus 1x entrée, 1x sortie, 1x dérivée audio ; les bornes non câblées doivent disposer d'une terminaison
-
Version de softV1000
-
Température de service5…40 °C
-
Température de stockage/transport-20…60 °C
-
Humidité relative de l'air (sans condensation)0…65 %
Documents
-
Image produit
Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.
Image produit RED321X
-
Mode d'emploi
Notice d'instruction pour RED321X
PDF130 KBNotice d'instruction pour RED321X
PDF826 KB
-
Pour obtenir le certificat REACH de ce produit
contactez-nous à cette adresse, en précisant la référence du produit concerné : environmentaldata.europe@hagergroup.com