The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Suisse
  • Allemand
  • Français
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/fr-ch/
  • Menu
    • Catalogue de produits
    • Solutions
    • Connaissances
    • Support
    • Nous connaître
    Account
    • catalog.pagelevel.title_breadcrumb.home
    • Catalogue
    • Inter­phonie
    • Tech­no­logie audio/­vidéo à 2 fils
    • Compo­sants du système
    • REH311X
    Extension pour poussoir Hager audio-bus, pour la connexion de 16 poussoirs d'appel
    EAN
    3599430013997
    E-nr.
    964 930 509
    VPE
    1 pc.
    Groupe de rabais
    L1
    • Compo­sants du système
    • Hager intercom - Postes exté­rieurs et acces­soires
    • Voir plus

    Extension pour poussoir Hager audio-bus, 16 participants REH311X

    Prix*
    45.75 CHF
    / pc. *
    45.75 CHF
    / pc. *
    catalog.product_page.transfer_button.label
    catalog.product_page.add_to_list_button
    catalog.product_page.add_to_list_button

    catalog.lists.product_addition.login_popup.title

    catalog.lists.product_addition.login_popup.descriptive_text

    catalog.lists.product_addition.login_popup.account_creation_button catalog.lists.product_addition.login_popup.login_button

    catalog.transfer_popup.title

    catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text

    Extension pour poussoir Hager audio-bus, 16 participants

    REH311X

    • Caractéristiques techniques
    • catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
    • Documents
    • Plus de produits

    Caractéristiques techniques

    Matière
    • Couleur
      Noir
    • Matière
      Acry­lo­ni­trile buta­diène styrène (ABS)
    Dimen­sions
    • Hauteur
      75 mm
    • Largeur
      24 mm
    Raccor­de­ment
    • Section du conduc­teur
      0 - 0 mm²
    Commandes et indi­ca­teurs
    • Nombre de boutons d'ap­pels
      16
    Fonc­tions
    • Fonc­tion
      Sonnerie
    Réglages
    • Nombre d'uti­li­sa­teurs
      16

    catalog.pageproduct.title_sustainability.h2

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui

    catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3

    PEP - Complete audio indoor station white polar shiny angular (English)
    PDF
    4,79 MB
    Hager déclaration REACH REH311X
    PDF
    Hager Rapport RoHS REH311X
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

      Image REH311X | Hager Suisse

      Image produit REH311X

    • GeneratedProductDatasheet

      Image Hager Fiche technique du produit REH311X | Hager Suisse

      Hager Fiche technique du produit REH311X

      Matrice de boutons d'appel jusqu'à 16 participants

      PDF
    • Instructions de montage

      Image Notice d'instruction pour REH311X - Matrice de boutons d’appel (DE-IT-FR-NL-EN 2015-08) | Hager Suisse

      Notice d'instruction pour REH311X - Matrice de boutons d’appel (DE-IT-FR-NL-EN 2015-08)

      Guide d'installation en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL 2020-01-01

      PDF
      184,06 kB
    • ProductMaintenanceManual

      Image Manuel de-DE, it-IT, fr-FR, nl-NL, en-GB 2014-11-20 | Hager Suisse

      Manuel de-DE, it-IT, fr-FR, nl-NL, en-GB 2014-11-20

      PDF
      1,05 MB
    • Informations normatives & environnementales

      Image EU Declaration of Conformity | Hager Suisse

      EU Declaration of Conformity

      Déclaration de conformité en-GB 2024-07-19

      PDF
      251,49 kB
    Plus de téléchargements

    Découvrez les autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      RED114X - Relais de commutation ENC Hager 2-fils, pour interphone, simple
      RED114X
      Relais de commutation simple, montage encastré 2 fils
      Prix*
      146.50 CHF
      / pc. *
      146.50 CHF
      / pc. *
    • 2
      REE501X - Caméra extérieure AP Hager 2-fils, pour interphone, 21°, acier fin, 10m
      REE501X
      Caméra déportée 2fils couleur 12 mm pose saillie
      Prix*
      1 086.00 CHF
      / pc. *
      1 086.00 CHF
      / pc. *
    • 3
      RED622X - Distributeur audio/vidéo ENC Hager 2 fois 2-fils, pour interphone
      RED622X
      Distributeur 2 sorties 2-fils, montage encastré
      Prix*
      59.30 CHF
      / pc. *
      59.30 CHF
      / pc. *
    • 4
      RED612X - Distributeur audio/vidéo AMD Hager 2 fois 2-fils, pour interphone
      RED612X
      Distributeur modulaire 2 sorties 2-fils DIN
      Prix*
      60.70 CHF
      / pc. *
      60.70 CHF
      / pc. *
    • 5
      RED311X - Découpleur audio AMD Hager 2-fils, pour interphone
      RED311X
      Découpleur Audio de sortie modulaire 2-fils DIN
      Prix*
      38.70 CHF
      / pc. *
      38.70 CHF
      / pc. *
    *Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

    Aide et contact

    • Contact
    • Formation
    • Outils et logiciels
    • Brochures et catalogues

    Produits

    • Systèmes de distribution et armoires
    • Appareils modulaires
    • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
    • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Cheminement de câbles tehalit
    • Prises et interrupteurs
    • Détecteurs de mouvements et de présence
    • Technologie de sécurité
    • Système de gestion du bâtiment KNX
    • Interphonie
    •  

    L'entreprise

    • Nous connaître
    • Sites
    • Carrière
    • Newsletter

    Qui sommes-nous ? 

    Fondée en 1985, Hager Suisse, compte 400 collaborateurs et offre un portefeuille complet de solutions pour les bâtiments résidentiels et tertiaires, les bâtiments fonctionnels, les infrastructures ainsi que les entreprises de distribution d’électricité.

    À Emmenbrücke, dans le canton de Lucerne, sont développés des systèmes innovants de tableaux électriques ainsi que l’assortiment éprouvé d’interrupteurs et de prises – naturellement durables et made in Switzerland.

    • Cookies
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Signaler une vulnérabilité

    © Hager Group