Armoire standard IP55 tôle recouvrement flasque entrée 4mm 1600x2200x600 RAL7035 M-RG1606022S
configurator.modal.title
Configurateur d’armoires mes
configurator.modal.linkcatalog.transfer_popup.title
catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text
product.page.accessories.title
product.page.accessories.associated-products
-
Accessoires de montage 5 product.page.accessories.products-available -
Profil 14 product.page.accessories.products-available -
Plaque/cache/barrette d'inscription 23 product.page.accessories.products-available -
Composants de tête et de socle 28 product.page.accessories.products-available -
Composants panneau supérieur/toit 11 product.page.accessories.products-available -
Filtre (climatisation) 3 product.page.accessories.products-available
product.page.accessories.title-modal
Caractéristiques techniques
-
Hauteur2200 mm
-
Largeur1600 mm
-
Profondeur600 mm
-
Version CEMNon
-
Plaque de montage incluseNon
-
Type de montageModulable
-
Appareil supplémentaire additionnelOui
-
Convient au montage au solOui
-
Indice de protection IPIP55
-
Classe de protectionClasse I
-
MatièreAcier
-
FinitionMat
catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus
catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3
Documents
-
Image produit
Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.
Image produit M-RG1606022S
-
GeneratedProductDatasheet
Hager Fiche technique du produit M-RG1606022S
Armoire standard IP55 tôle recouvrement flasque entrée 4mm 1600x2200x600 RAL7035
PDF -
Instructions de montage
Notice d'installation pour socle en série
Guide d'installation International 2018-05-16
PDF684,95 kB
Notice d'installation pour socle en série avec tôle de fond
Guide d'installation International 2018-05-16
PDF512,71 kB -
Outils de ventes
Configurateur d’armoires mes
Outils fr-CH 2026-04-22
URL -
Informations normatives & environnementales
Declaration
Déclaration de conformité International 2022-12-13
PDF100,62 kB
Declaration
Déclaration de conformité International 2022-10-12
PDF778,94 kB
Déclaration de conformité en-GB, de-CH 2024-05-14
PDF88,80 kB
Déclaration de conformité en-GB 2026-07-22
PDF3,25 MB
Déclaration de conformité pour mes armoire vide
Déclaration de conformité International 2018-07-31
PDF624,76 kB