Élément HPC DIN00 160A 44/51mm L en haut LM132
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Complétez votre système
Accessoires optionnels
-
Module de distribution pour bornes 1 produit(s) disponible(s)
Complétez votre système
Caractéristiques techniques
-
Courant assigné nominal160 A
-
Taille de l'élément fusibleNH00
-
Couple de serrage3 - 3 Nm
-
MontageRail DIN
-
Fréquence50 - 50 Hz
-
Hauteur103 mm
-
Largeur90 mm
Données environnementales
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.
Image produit LM132
-
Fiche technique
Hager Fiche technique du produit LM132
Support pour fusibles HPC00 160A 44/51mm NT bas
PDF -
Déclaration de conformité
Déclaration de conformité pour porte-fusibles cylindriques
Déclaration de conformité International 2019-01-07
PDF668,99 kB