Coffret Hager 6-rangées 1-champ 72UM IP30 300×950×110mm FWU61L
Sélectionnez un grossiste
Sélectionnez votre grossiste pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne
Complétez votre système
Accessoires optionnels
-
Couvercle pour canal d'installation 2 produit(s) disponible(s) -
Kit d'équipement pour VDI 5 produit(s) disponible(s) -
Système de repérage 1 produit(s) disponible(s) -
Porte/panneau de commande 4 produit(s) disponible(s) -
Cloison de séparation comptage/distribution 2 produit(s) disponible(s) -
Rail de montage 2 produit(s) disponible(s)
Complétez votre système
Caractéristiques techniques
-
Nombre d'entrée de câbles2
-
Adapté à un usage extérieurNon
-
MontageEncastré, Cloison creuse
-
Courant assigné nominal125 A
-
Nombre de rails0
-
Nombre rangées6
-
Nombre de travée de large1
-
Avec fermetureNon
-
Borne à conducteur neutreNon
-
Borne de mise à la terreNon
-
Plaque de montage incluseNon
-
Nombre de modules72
-
Hauteur992 mm
-
Largeur343 mm
-
Profondeur113 mm
-
Hauteur d'encastrement952 mm
-
Largeur de montage343 mm
-
Profondeur de montage112 mm
-
Nombre d'unités de largeur12
-
Nombre de portes0
-
MatièreAcier
-
Code RAL9010
-
CouleurBlanc pur
-
Classe de protectionClasse II
-
Indice de protection IPIP30
-
Type de verrouillageSans serrure
Informations environnementales
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.
Image produit FWU61L
-
Fiche technique
Hager Fiche technique du produit FWU61L
Coffret à encastrer 1x6r, vide ss cadre ni porte, classeII, niche 957x315x115mm
PDF -
Guide d'installation
Guide d'installation International 2021-12-08
PDF11,44 MB -
BIM Objets Revit
Range : FW. Switchboard IP30 with notch, without door and without DIN rail system. English - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022
BIM Objets Revit en-GB 2020-01-01
RFA1,32 MBRange : FW. Switchboard IP30 with notch, without door and without DIN rail system. English - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022
BIM Objets Revit en-GB 2020-01-01
RFA1,30 MBRange : FW. Switchboard IP30 with notch, without door and without DIN rail system. French - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022
BIM Objets Revit fr-FR 2020-01-01
RFA1,33 MBRange : FW. Switchboard IP30 with notch, without door and without DIN rail system. French - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022
BIM Objets Revit fr-FR 2020-01-01
RFA1,31 MBRange : FW. Switchboard IP30 with notch, without door and without DIN rail system. German - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022
BIM Objets Revit de-DE 2020-01-01
RFA1,32 MBRange : FW. Switchboard IP30 with notch, without door and without DIN rail system. German - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022
BIM Objets Revit de-DE 2020-01-01
RFA1,30 MBRange : FW. Switchboard IP30 with notch, without door and without DIN rail system. Italian - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022
BIM Objets Revit it-IT 2024-01-18
RFA1,33 MBRange : FW. Switchboard IP30 with notch, without door and without DIN rail system. Italian - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022
BIM Objets Revit it-IT 2024-01-18
RFA1,31 MBRange FW enclosures for CH (Lang. : en) IP30 without door empty hosted-V2021
BIM Objets Revit en-GB 2020-01-01
RFA1,31 MBRange FW enclosures for CH (Lang. : en) IP30 without door empty no hosted-V2021
BIM Objets Revit en-GB 2020-01-01
RFA1,30 MB -
Guide
Technical manual for FWU enclosures
Flush boards and accessories (DE)
PDF6,50 MB
Technical manual for FWU enclosures
Flush boards and accessories (EN)
PDF5,83 MB -
Déclaration de conformité
Declaration
Déclaration de conformité International 2023-05-12
PDF332,34 kB
Déclaration de conformité en-GB 2026-07-22
PDF1,07 MB
Déclaration de conformité en-GB 2026-07-22
PDF532,42 kB