Distributeur AP Hager univers 4-rangées média 48UM porte IP44 550×650×160mm FWB42K5
Sélectionnez un grossiste
Sélectionnez votre grossiste pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne
Complétez votre système
Accessoires optionnels
-
Kit d'équipement pour VDI 3 produit(s) disponible(s) -
Système de verrouillage 7 produit(s) disponible(s) -
Entrée de câble pour coffret et armoire 4 produit(s) disponible(s) -
Composants pour le câblage, l'entrée de câble et la fixation de câble 1 produit(s) disponible(s) -
Composants panneau de raccordement 5 produit(s) disponible(s) -
Cloison de séparation comptage/distribution 1 produit(s) disponible(s)
Complétez votre système
Caractéristiques techniques
-
Nombre d'entrée de câbles8
-
Adapté à un usage extérieurNon
-
MontageEn saillie
-
Courant assigné nominal125 A
-
Nombre de rails4
-
Nombre rangées4
-
Nombre de travée de large2
-
Avec fermetureNon
-
Borne à conducteur neutreOui
-
Borne de mise à la terreOui
-
Plaque de montage incluseOui
-
Nombre de modules48
-
Interrupteur principal de protectionNon
-
Avec guide-câbleOui
-
Hauteur650 mm
-
Largeur550 mm
-
Profondeur165 mm
-
Hauteur d'encastrement650 mm
-
Largeur de montage550 mm
-
Profondeur de montage161 mm
-
Nombre d'unités de largeur24
-
Nombre de portes1
-
Type de poignéeLoquet rabattable
-
Couvercle/porte transparent(e)Non
-
Type de portePorte simple
-
Type de montageEn saillie
-
MatièreAcier
-
Code RAL9010
-
CouleurBlanc pur
-
Matériau de la plaque de montageAcrylnitril-Styrol-Acrylester (ASA), Polycarbonate (PC)
-
Résistant au rayonnement ultra-violetNon
-
Classe de protectionClasse II
-
Résistance aux chocs IKIK09
-
Indice de protection IPIP44
-
Type de verrouillageLoquet rabattable et avec crémone, Sans serrure
-
GWT tenue au fil incandescent750 °C
Informations environnementales
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.
Image produit FWB42K5
-
Fiche technique
Hager Fiche technique du produit FWB42K5
Coffret FWB,univers,IP44,classeII, 48mod+média,650x550x161mm,QC
PDF -
Guide d'installation
Mounting instruction for FWB / FP / ZB enclosure
Wall- / door- and flange mounting
PDF1,88 MB -
BIM Objets Revit
BIM Objets Revit de-CH 2026-02-12
RFA1,50 MBBIM Objets Revit de-CH 2026-02-12
RFA1,46 MBBIM Objets Revit en-GB 2026-02-12
RFA1,47 MBBIM Objets Revit en-GB 2026-02-12
RFA1,50 MBBIM Objets Revit fr-CH 2026-02-12
RFA1,48 MBBIM Objets Revit fr-CH 2026-02-12
RFA1,51 MBBIM Objets Revit it-CH 2026-02-12
RFA1,52 MBBIM Objets Revit it-CH 2026-02-12
RFA1,49 MB -
Guide
Technical manual for FWB enclosures
Surface boards and accessories (EN)
PDF34,45 MB -
Déclaration de conformité
Declaration
Déclaration de conformité International 2023-05-12
PDF332,34 kB
Declaration
Déclaration de conformité International 2022-03-09
PDF1,44 MB
Déclaration de conformité en-GB 2026-07-22
PDF1,07 MB
Déclaration de conformité en-GB 2026-07-22
PDF951,28 kB