EAN
4012740874762
E-nr.
171 522 102
VPE
1 pc.
Groupe de rabais
V2
Prix*
54.60 CHF
/ pc. *

Caractéristiques techniques

Dimen­sions
  • Largeur produit installé
    50 mm
  • Hauteur
    230 mm
Equi­pe­ment
  • Contenu boîte/­car­touche
    310 ml
  • Volume du seau/sac
    0.5 kg

Documents

Plus de téléchargements
*Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.