![](https://hager.com/fr-ch/catalogue/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/fr_CH/images/loader-2.gif)
Goulotte anti-feu FWK-Plus 100x250 galvanisée FWKP1002500VERZ
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
-
Mode de fixationen saillie
-
Accessoires d'alignementProfilé pré-équipé d'éclisses
-
Hauteur intérieure95 mm
-
Hauteur de goulotte100 mm
-
Longueur2000 mm
-
Largeur intérieur245 mm
-
Largeur de goulotte250 mm
-
Espacement horizontal des perforations250 mm
-
Espacement vertical des perforations150 mm
-
Contenance maximum en câbles (Ø 11 mm à 50% de remplissage)100
-
Type de traitement de surfacezingué
-
Perforation de socleAvec poinçonnage de base
-
Section intérieure / utile23275 mm²
-
Nombre de cloisons fixes0
-
Nombre de cloisons clipsables2
-
Nombre de compartiments1
-
Nombre d'agrafes par mètre2
-
Organisme de contôleFMPA;VDE
-
certificationnormfireprotductsystemEN 1366-5
-
classificationnormfireprotductsystemEN 13501-2
-
Classe de résistance au feuEI 60 - EI 90
Documents
-
Image produit
Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.
Image produit FWKP1002500VERZ
-
Guide d'installation
Notice d'installation pour FWKP1002500VERZ
PDF8 MB -
Manuel d'installation
Manuel d'installation pour FWKP1002500VERZ
PDF5 MB -
Certificat de produit
Certificat pour FWKP1002500VERZ
PDF2 MBCertificat pour FWKP1002500VERZ
PDF2 MB -
Déclaration de perfomance
Déclaration de performance pour FWKP1002500VERZ
PDF379 KB -
Déclaration de conformité
Déclaration UE de conformité pour FWKP1002500VERZ
PDF232 KB -
Rapport RoHS
Certificat RoHS pour FWKP1002500VERZ du
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KB
-
Pour obtenir le certificat REACH de ce produit
contactez-nous à cette adresse, en précisant la référence du produit concerné : environmentaldata.europe@hagergroup.com