Canal de protection incendie tehalit FWK-Plus 60×100mm blanc-trafic FWKP6010009016
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Complétez votre système
Accessoires optionnels
-
Vis à tôle 1 produit(s) disponible(s) -
Accessoires pour canal coupe-feu 5 produit(s) disponible(s) -
kit de protection 2 produit(s) disponible(s) -
Bouchon de protection 4 produit(s) disponible(s) -
Sac de protection 3 produit(s) disponible(s) -
Mortier de protection 2 produit(s) disponible(s)
Complétez votre système
Caractéristiques techniques
-
Classe de résistance au feuEI90
-
Nombre de côtés résistants aux feu4
-
Perforation de socleOui
-
Hauteur60 mm
-
Largeur100 mm
-
Longueur2000 mm
-
Hauteur intérieure55 mm
-
Largeur intérieur95 mm
-
Section intérieure5225 - 5225 mm²
-
Nombre max. de câbles (Ø 11 mm, 50 % remplis, sans dispositifs)20
-
MatièreAcier
-
Traitement de surfaceLaqué
-
CouleurBlanc signalisation
-
Code RAL9016
-
Matière de la gaineAcier
-
Nombre d'agrafes par mètre2
-
Peut être cloisonnéOui
-
Nombre de cloisons clipsables1
-
Avec film de protectionOui
Données environnementales
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.
Image produit FWKP6010009016
-
Fiche technique
Hager Fiche technique du produit FWKP6010009016
Goulotte anti-feu FWK-Plus 60x100 blanc paloma
PDF -
Manuel
Manuel en-GB 2025-10-29
PDF9,42 MB -
Guide
Guide de-DE, de-CH, de-AT 2024-04-03
PDF5,70 MB -
Déclaration de conformité
Déclaration de conformité International 2023-11-23
PDF232,11 kB