Manchon coulissant FWK-Plus 60x100 bp • FWKP6010079016 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • de
  • fr
Suisse
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • https://hager.com/fr-ch/
Menu
  • Catalogue de produits
  • Solutions
  • Connaissances
  • Support
  • Nous connaître
Account
  • Catalogue
  • Chemi­ne­ment de câbles tehalit
  • Systèmes de canaux de câbles
  • Systèmes de canaux pare-feu et acces­soires de protec­tion incendie
  • FWKP6010079016

Cache-découpes tehalit FWK-Plus 60×100mm blanc trafic

FWKP6010079016

  • Chemi­ne­ment de câbles tehalit

Cache-découpes tehalit FWK-Plus 60×100mm blanc trafic FWKP6010079016

EAN
4012740988261
E-nr.
127 224 202
VPE
1 pc.
Groupe de rabais
V2
Prix*
97.60 CHF
/ pc. *
97.60 CHF
/ pc. *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier
  • Caractéristiques techniques
  • Données environnementales
  • Documents
  • Plus de produits
Télécharger la fiche produit

Caractéristiques techniques

Sécu­rité
  • Classe de résis­tance au feu
    EI90
Archi­tec­ture
  • Nombre de côtés résis­tants aux feu
    4
Dimen­sions
  • Hauteur
    60 mm
  • Hauteur inté­rieure
    55 mm
  • Largeur
    100 mm
  • Largeur inté­rieur
    95 mm
  • Mesure a
    75 mm
  • Mesure b
    50 mm
  • Section inté­rieure
    5225 - 5225 mm²
Matière
  • Matière
    Acier
  • Trai­te­ment de surface
    Laqué
  • Couleur
    Blanc signa­li­sa­tion
  • Code RAL
    9016
Equi­pe­ment
  • Matière de la gaine
    Acier
  • Produit compa­tible avec
    FWK plus 60x100

Données environnementales

Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

Conforme à la directive RoHS Oui
Sans halogène Oui

Attestations et documents

REACH declaration FWKP6010079016 (english)
PDF
103,10 kB
RoHS declaration FWKP6010079016 (english)
PDF
103,84 kB

Documents

  • Image produit

    Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

    Image FWKP6010079016 | Hager Suisse

    Image produit FWKP6010079016

  • Mode d'emploi

    Image Mode d'emploi International 2019-07-03 | Hager Suisse

    Mode d'emploi International 2019-07-03

    PDF
    8,72 MB
  • Guide

    Image Guide de-DE, de-CH, de-AT 2024-04-03 | Hager Suisse

    Guide de-DE, de-CH, de-AT 2024-04-03

    PDF
    5,70 MB
  • Déclaration de conformité

    Image Déclaration de conformité International 2023-11-23 | Hager Suisse

    Déclaration de conformité International 2023-11-23

    PDF
    232,11 kB
Plus de téléchargements
  • Pour obtenir le certificat REACH de ce produit

    contactez-nous à cette adresse, en précisant la référence du produit concerné : environmentaldata.europe@hagergroup.com

Découvrez les autres produits de cette gamme

    5
  • 1
    FWKP10015009016 - Canal de protection incendie tehalit FWK-Plus 100×150mm blanc-trafic
    FWKP10015009016
    Goulotte anti-feu FWK-Plus 100x150 blanc paloma
    Prix*
    294.00 CHF
    / Mètre *
    294.00 CHF
    / Mètre *
  • 2
    FWKP1001500VERZ - Canal de protection incendie tehalit FWK-Plus 100×150mm zingué
    FWKP1001500VERZ
    Goulotte anti-feu FWK-Plus 100x150 galvanisée
    Prix*
    249.00 CHF
    / Mètre *
    249.00 CHF
    / Mètre *
  • 3
    FWKP10025009016 - Canal de protection incendie tehalit FWK-Plus 100×250mm blanc-trafic
    FWKP10025009016
    Goulotte anti-feu FWK-Plus 100x250 blanc paloma
    Prix*
    356.00 CHF
    / Mètre *
    356.00 CHF
    / Mètre *
  • 4
    FWKP1002500VERZ - Canal de protection incendie tehalit FWK-Plus 100×250mm zingué
    FWKP1002500VERZ
    Goulotte anti-feu FWK-Plus 100x250 galvanisée
    Prix*
    302.00 CHF
    / Mètre *
    302.00 CHF
    / Mètre *
  • 5
    FWKP6006009016 - Canal de protection incendie tehalit FWK-Plus 60×60mm blanc-trafic
    FWKP6006009016
    Goulotte anti-feu FWK-Plus 60x60 blanc paloma
    Prix*
    172.50 CHF
    / Mètre *
    172.50 CHF
    / Mètre *
*Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

Aide et contact

  • Contact
  • Formation
  • Outils et logiciels
  • Brochures et catalogues

Produits

  • Systèmes de distribution et armoires
  • Appareils modulaires
  • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
  • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
  • Gestion et surveillance de l'énergie
  • Cheminement de câbles tehalit
  • Prises et interrupteurs
  • Détecteurs de mouvements et de présence
  • Technologie de sécurité
  • Système de gestion du bâtiment KNX
  • Interphonie
  •  

L'entreprise

  • Nous connaître
  • Sites
  • Carrière
  • Newsletter

Qui sommes-nous ? 

Nous conce­vons l’univers élec­trique de demain.

Agir ense­mble pour un avenir durable. Car, en tant qu’entre­prise familiale indé­pend­ante, nous agissons par nature de manière durable et nous voulons contri­buer à créer l’univers élec­trique de demain.

Avec vous, pour vous.

  • Cookies
  • Politique de confidentialité
  • Mentions légales
  • Signaler une vulnérabilité

© Hager Group