Goulotte anti-feu E60/E30 50x110mm L=0,75m blanc signalisation FWK95011009016

EAN
4012740019583
E-nr.
127 211 112
VPE
1 pc.
Groupe de rabais
V2
446.00 CHF
/ pc. *

Caractéristiques techniques

Connec­ti­vité
  • Acces­soires d'ali­gne­ment
    Eclisses en réfé­rences sépa­rées
Dimen­sions
  • Hauteur inté­rieure
    49 mm
  • Hauteur de goulotte
    142 mm
  • Longueur
    750 mm
  • Largeur inté­rieur
    104 mm
  • Largeur de goulotte
    200 mm
  • Espa­ce­ment hori­zontal des perfo­ra­tions
    500 mm
  • Espa­ce­ment vertical des perfo­ra­tions
    50 mm
Capa­cité
  • Conte­nance maximum en câbles (Ø 11 mm à 50% de remplis­sage)
    21
Porte, couvercle
  • Forme de couvercle
    prémonté
Matières
  • Groupe de maté­riau
    acier, gypse
  • Type de trai­te­ment de surface
    laqué
Instal­la­tion, montage
  • Perfo­ra­tion de socle
    Avec poinçon­nage de base
Câble
  • Section inté­rieure / utile
    5096 mm²
Equi­pe­ment
  • Nombre de cloi­sons fixes
    0
  • Nombre de cloi­sons clip­sables
    0
  • Nombre d'agrafes par mètre
    0
Stan­dards
  • Orga­nisme de contôle
    Dort­mund - Stutt­gart
Sécu­rité
  • Confor­mité REACH
    Oui
  • Conforme à la direc­tive RoHS
    Oui
  • certi­fi­ca­tion­norm­fi­re­prot­duct­system
    DIN 4102-12
  • clas­si­fi­ca­tion­norm­fi­re­prot­duct­system
    DIN 4102-12
  • Classe de résis­tance au feu
    E 30 - E 60

Documents

Plus de téléchargements
*Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.