The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Suisse
  • Allemand
  • Français
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/fr-ch/
  • Menu
    • Catalogue de produits
    • Solutions
    • Connaissances
    • Support
    • Nous connaître
    Account
    • Accueil
    • Catalogue
    • Chemi­ne­ment de câbles tehalit
    • Systèmes de canaux de câbles
    • Systèmes de canaux pare-feu et acces­soires de protec­tion incendie
    • L69289016
    Manchon d'accouplement tehalit FWK 90 E60/E30
    EAN
    4012740019798
    E-nr.
    127 219 112
    VPE
    1 pc.
    Groupe de rabais
    V2
    • Systèmes de canaux pare-feu et acces­soires de protec­tion incendie

    Manchon d'accouplement tehalit FWK 90 E60/E30 50×110mm, blanc traffic L69289016

    Prix*
    252.00 CHF
    / pc. *
    252.00 CHF
    / pc. *
    Trouver un grossiste
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Sélectionnez un grossiste

    Sélectionnez votre grossiste pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Manchon d'accouplement tehalit FWK 90 E60/E30 50×110mm, blanc traffic

    L69289016

    • Caractéristiques techniques
    • Informations environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Télécharger la fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Sécu­rité
    • Classe de résis­tance au feu
      I90
    Archi­tec­ture
    • Nombre de côtés résis­tants aux feu
      3
    Dimen­sions
    • Hauteur
      49 mm
    • Hauteur inté­rieure
      49 mm
    • Largeur
      104 mm
    • Largeur inté­rieur
      104 mm
    • Mesure a
      400 mm
    • Section inté­rieure
      5096 - 5096 mm²
    Matière
    • Matière
      Plâtre, Acier
    • Trai­te­ment de surface
      Laqué
    • Couleur
      Blanc signa­li­sa­tion
    • Code RAL
      9016
    Equi­pe­ment
    • Matière de la gaine
      Acier
    • Produit compa­tible avec
      FWK 90 50x110

    Informations environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    Conformité REACH Oui

    Attestations et documents

    REACH declaration L69289016
    PDF
    Hager Rapport RoHS L69289016
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

      Image L69289016 | Hager Suisse

      Image produit L69289016

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit L69289016 | Hager Suisse

      Hager Fiche technique du produit L69289016

      Manchon coulissant, FWK 90/50110, blanc signalisation

      PDF
    • Guide d'installation

      Image Montageanleitung FWK | Hager Suisse

      Montageanleitung FWK

      Guide d'installation International 2024-03-28

      PDF
      348,43 kB
    • Déclaration de conformité

      Image Declaration of conformity for FWK | Hager Suisse

      Declaration of conformity for FWK

      Déclaration de conformité International 2017-01-13

      PDF
      679,92 kB
      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-08-07 | Hager Suisse

      Déclaration de conformité en-GB 2026-08-07

      PDF
      316,91 kB
    Plus de téléchargements

    Découvrez les autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      R2292VERZ - Crampon tehalit pour LFS 60150 zing.
      R2292VERZ
      Agrafe LFS60150 zingué
      Prix*
      4.50 CHF
      / pc. *
      4.50 CHF
      / pc. *
    • 2
      R2291VERZ - Crampon tehalit pour LFS 60100 zing.
      R2291VERZ
      Agrafe LFS60100 tôle zingué
      Prix*
      4.20 CHF
      / pc. *
      4.20 CHF
      / pc. *
    • 3
      R2290VERZ - Crampon tehalit pour LFS 40060 zing.
      R2290VERZ
      Agrafe de maintien LFS60 zingué
      Prix*
      3.95 CHF
      / pc. *
      3.95 CHF
      / pc. *
    • 4
      L6665VERZ - Cloison de séparation tehalit FWK 30/90 99mm acier zingué
      L6665VERZ
      Separation, FWK hauteur 99mm, galvanisé
      Prix*
      28.90 CHF
      / Mètre *
      28.90 CHF
      / Mètre *
    • 5
      L6664VERZ - Cloison de séparation tehalit FWK 30/90 50mm acier zingué
      L6664VERZ
      Separation, FWK hauteur 50mm, galvanisé
      Prix*
      26.60 CHF
      / Mètre *
      26.60 CHF
      / Mètre *
    *Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

    Aide et contact

    • Contact
    • Formation
    • Outils et logiciels
    • Brochures et catalogues

    Produits

    • Systèmes de distribution et armoires
    • Appareils modulaires
    • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
    • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Cheminement de câbles tehalit
    • Prises et interrupteurs
    • Détecteurs de mouvements et de présence
    • Technologie de sécurité
    • Système de gestion du bâtiment KNX
    • Interphonie
    •  

    L'entreprise

    • Nous connaître
    • Sites
    • Carrière
    • Newsletter

    Qui sommes-nous ? 

    Fondée en 1985, Hager Suisse, compte 400 collaborateurs et offre un portefeuille complet de solutions pour les bâtiments résidentiels et tertiaires, les bâtiments fonctionnels, les infrastructures ainsi que les entreprises de distribution d’électricité.

    À Emmenbrücke, dans le canton de Lucerne, sont développés des systèmes innovants de tableaux électriques ainsi que l’assortiment éprouvé d’interrupteurs et de prises – naturellement durables et made in Switzerland.

    • Cookies
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Signaler une vulnérabilité

    © Hager Group